Înapoi la Prezentare generală

Exemple de aplicații pentru modernizarea tehnologiei de măsurare a curentului

Curenții de până la 4000 A pot fi transformați direct în semnal analog standardizat

Configurație pentru generarea semnalului standardizat  

Generarea semnalului standardizat cu setul PACT RCP-4000A-UIRO

Bobina Rogowski comodă a sistemului de măsurare PACT RCP-4000A-UIRO poate fi instalată în mod simplu pe bare de potențial și pe capete rotunde, fără demontarea părților componente ale sistemului. Cu un singur tip de bobină puteți măsura curenți alternativi până la 4000  A. Traductorul de măsură din aval poate fi liber configurat atât la intrarea, cât și la ieșirea semnalului. Astfel domeniile de măsurare a curentului pot fi adaptate în mod optim, astfel încât semnalul de ieșire să poată reproduce toată lățimea semnalului.

Măsurarea centralizată a datelor energetice

Configurație pentru măsurarea centralizată a datelor energetice  

Măsurarea centralizată a datelor energetice cu setul PACT RCP-4000A-1A și un dispozitiv EMpro de măsurare a energiei

Traductorul de măsură al setului PACT RCP-4000A-1A formează un curent secundar tipic pentru prelucrarea ulterioară, așa cum este furnizat de un transformator standard. 

Pentru utilizarea universală sunt reglabile opt domenii de măsurare a curentului prin comutator DIP. Cu dispozitivele de măsurare a energiei cu intervenție ulterioară EMpro, dimensiunile pot fi măsurate, afișate și transmise către sistemul dvs. de control încă din tabloul de comandă.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Exemple de aplicații pentru modernizarea tehnologiei de măsurare a curentului

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere