Transformator de curent pentru retehnologizare

Transformator de curent pentru retehnologizare

Instalare rapidă într-un spațiu îngust

Instalați comod transformatorul PACT RCP pentru retehnologizare și în spații mici pentru un transformator cu miez cu întrefier.

Înapoi la Măsurarea curentului și a tensiunii

Categorii

Căutare în Transformator de curent pentru retehnologizare

Afişează toate produsele din această categorie

Cu sistemul universal de măsurare a curentului puteți măsura curenți alternativi de până la 4000 A c.a. Beneficiați de o instalare rapidă, fără a fi nevoiți să demontați componente ale sistemului.

Avantajele dvs.

  • Disponibilitate mare a sistemului, datorită instalării simple fără demontarea pieselor sistemului
  • Curenții alternativi până la 4000 A pot fi transformați prin intermediul unui singur sistem de măsurare
  • Economie de spațiu și manevrabilitate: dimensiunea și greutatea bobinei sunt independente de puterea curentului
  • Instalare și operare sigură: nu este posibilă apariția tensiunilor deschise periculoase
  • Măsurarea funcțiilor armonice și tranzitorii cu faza perfectă, cu intervale mari de frecvență între 10 și 5000 Hz
  • Cadru sigur pentru bobina Rogowski pe bare de potențial și conductori circulari, precum și exactitatea măsurării datorită dispozitivelor de susținere

Instalare simplă și sigură

Instalare rapidă și simplă  

Instalare rapidă și simplă

Instalare simplă în spațiu îngust

Bobina Rogowski, ușor de manevrat, poate fi amplasată simplu și rapid în jurul barelor de potențial și al conductorilor circulari. 

 

Un plus pentru siguranța dvs.

Datorită principiului Rogowski, nu mai este posibilă apariția tensiunilor deschise ca la transformatorul de curent cu miez cu întrefier.

Caracteristici-Imagine de ansamblu

1. Un sistem de măsurare pentru toate puterile de curent

Cu un singur tip de bobină puteți măsura curenți alternativi până la 4000 A. Pentru adaptarea optimă la barele de potențial și la dimensiunile conductoarelor circulare, vă stau la dispoziție bobinele Rogowski cu trei lungimi diferite. Dimensiunea și greutatea nu se modifică, spre deosebire de transformatorul de curent cu miez cu întrefier.

2. Opt intervale de măsurare a curentului

Transductorul de măsură cu conexiune ulterioară furnizează aceiași curenți secundari tipici ca un transformator de curent standard. Prin intermediul comutatorului DIP puteți alege între opt intervale diferite de măsurare a curentului. Pentru precizia optimă a măsurării puteți compensa diferențele de lungime ale bobinei prin intermediul potențiometrului.

3. Măsurarea funcțiilor armonice și tranzitorii

Transformatoarele de curent PACT RCP pentru retehnologizare acoperă un spectru larg de frecvențe între 10 și 5000 Hz. Astfel pot fi măsurate la faza perfectă funcțiile armonice și tranzitorii.

4. Suport sigur
Susținerea opțională asigură un suport sigur și o reglare optimă a bobinei, chiar și pe barele de potențial încălzite. Dacă distanța dintre barele de potențial este foarte mică, rotiți bobina pur și simplu pe diagonală, pentru a evita atingerea cu barele.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Instalare rapidă într-un spațiu foarte îngust

Transformator de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere