Înapoi la Prezentare generală

Exemple de aplicații

Phoenix Contact vă oferă un sortiment cuprinzător de transformatoare de curent PACT, cu componentele potrivite pentru măsurarea curentului - de la alimentarea principală până la centrala de comandă.

Generarea semnalului standardizat

Generarea de semnale standardizate cu transformatoarele de curent PACT  

Generarea de semnale standardizate

Transformatorul de curent transformă curentul de intrare la 1 A sau 5 A c.a. Din acest curent în secundar un transformator de curent cu declanșare ulterioară generează, de pildă, un semnal standardizat de 4…20 mA pentru procesare ulterioară.

Înapoi în sus

Monitorizare sarcină

Monitorizarea sarcinilor cu transformatoarele de curent PACT  

Monitorizarea sarcinilor

Un releu de monitorizare a puterii active poate monitoriza, în combinație cu un transformator de curent, și sarcina unor electromotoare mai mari.

Înapoi în sus

Management motor

Management motor cu transformatoarele de curent PACT  

Management motor

Transformatoarele de curent PACT permit utilizarea releelor de sarcină cu management al motorului, și la curenți mai mari.

Înapoi în sus

Circuite de testare

Blocuri terminale PACT cu deconectare pentru traductor de măsură  

Circuite de testare cu blocuri terminale cu deconectare pentru traductor de măsură

Blocurile terminale compacte cu deconectare pentru traductor de măsură din sistemul CLIPLINE complete vă protejează transformatoarele, în mod sigur, împotriva distrugerii. Fișa brevetată asigură, în mod confortabil, declanșarea unui scurtcircuit anticipat.

Înapoi în sus

Tehnologie de măsurare a energiei electrice

Măsurarea energiei electrice cu transformatoarele de curent PACT  

Transformatoarele de curent PACT conduc curenții nominali către dispozitivele de măsură

Gama vastă de produse pentru transformatoarele de curent PACT face posibile cele mai diverse aplicații în tehnologia de măsurare a energiei electrice: Cu dispozitivele de măsurare a energiei, cu intervenție ulterioară EMpro, dimensiunile pot fi măsurate, afișate și transmise către CLP încă din tabloul de comandă.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere