Transformatoare de curent conectabile

Extrem de versatil

Extrem de versatil

Transformatorul de curent PACT pentru măsurarea curentului există pentru cei mai diferiți indicatori de eficiență, clase de precizie și puteri nominale.

Înapoi la Măsurarea curentului și a tensiunii

Categorii

Căutare în Transformatoare de curent conectabile

Afişează toate produsele din această categorie

Transformatoarele de curent PACT vă oferă o familie de produse completă pentru transformarea de curenți de tip alternativ de până la 4.000 A în curenți în secundar de 1 A și 5 A. Vă stau la dispoziție în circa 3.000 de variante ca transformatoare Cage, transformatoare turnate și transformatoare de curent cu înfășurare simplă.

Avantajele dvs.

  • Economisește loc și timp - montarea fără instrumente cu fixarea rapidă a transformatorului
  • Montaj variabil, datorită posibilităților de fixare utilizabile
  • Instalare cu economie de spațiu și design compact pentru lățimi universale de carcase de până la 30 mm
  • Un plus pentru siguranța dvs. - separarea sigură conform EN 50178 până la 1.000 V
  • Măsurarea vârfurilor de sarcină cu o putere nominală continuă de 120 de procente din curentul nominal primar
  • Cablare sigură datorită tehnologiei de conectare profesionale

Economie de loc și de timp - fixarea rapidă a transformatorului

Cu fixarea rapidă puteți instala transformatoarele de curent PACT, rapid și sigur, pe bara de potențial.

Manual puteți monta transformatoarele și acolo unde locul este prea strâmt pentru o șurubelniță.

Și pentru grade de precizie mai mari

Transformatoare PACT și pentru grade de precizie mai mari  

Transformatoare PACT și pentru grade de precizie mai mari

Pentru aplicațiile standard în producția de mașini și sisteme Phoenix Contact vă oferă transformatoare de curent care nu pot fi calibrate, în clasele de precizie 0,5 și 1.

Pentru precizii mai mari sau pentru contorizare în alimentarea cu energie vă stau la dispoziție transformatoare calibrabile, verificate în privința designului - în clasele 0,2/0,2S/0,5 și 0,5S.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere