Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Economie de spațiu și de timp - sisteme de fixare rapidă a transformatoarelor de curent

Cu fixarea rapidă vă puteți instala transformatoarele de curent PACT rapid și sigur pe bara de potențial. În acest scop, așezați tava de suport pentru fixarea rapidă pur și simplu în slotul de ghidare a transformatorului. Doi pini de fixare asigură o susținere bună.

Montajul fără unelte pentru fixarea rapidă a transformatoarelor vă oferă următoarele avantaje:

  • Manual puteți monta transformatoarele și acolo unde locul este prea strâmt pentru o șurubelniță.
  • Pinii de fixare au integrat un sistem de blocare rapidă, astfel încât timpul de montare este independent de adâncimea înșurubării, așadar de distanța dintre tava de suport și bara de potențial.
  • Vârfurile pinilor de fixare se fixează încă de la prima strângere ușoară în bara de potențial. Acest lucru facilitează considerabil alinierea, în special la o alimentare pe 3 faze.
Înapoi în sus

Instalare variabilă și cu economie de spațiu

Posibilități variabile de instalare  

Posibilități variabile de instalare

În afară de pozițiile de instalare verticale și orizontale, datorită accesoriilor opționale puteți dispune și de alte posibilități de instalare:

  • pe șina DIN cu adaptor snap-on pentru șină DIN
  • pe peretele tabloului de comandă cu picioare de montaj inserate

Toate transformatoarele de curent PACT au o lățime de numai 30 mm. Dacă spațiul este prea strâmt, le puteți monta orizontal direct pe bara de potențial. Astfel economisiți spațiu - de pildă la măsurarea punctelor de finisare de pe șina principală alimentată.

Înapoi în sus

Separare sigură conform EN 50178

Separare sigură - cu transformatoarele PACT  

Separare sigură - cu transformatoarele PACT

Transformatoarele de curent PACT oferă o separare sigură, conform directivei EN 50178. Aceasta este importantă pentru dotarea sistemelor pentru curent puternic cu echipamente electronice.

EN 50178 se deosebește semnificativ în privința siguranței de standardele uzuale pentru transformatoare EN 60044:

  • Distanțe aeriene și linii de fugă mai mari
  • Tensiune de test mai mare

Cu transformatoarele PACT vă asigurați că nu va avea loc o descărcare disruptivă pe latura secundară a transformatorului. Astfel protejați viețile omenești, în interiorul și în exteriorul tabloului de comandă.

Înapoi în sus

Comparație între tensiunile de operare

EN 50178 stabilește impulsuri de tensiune nedisruptivă considerabil mai mari pentru verificarea transformatoarelor de curent. Aceste cerințe nu mai pot fi îndeplinite, în timpul testării, conform EN 60044, nici la o tensiune admisibilă de încercare de 480 V (L-L). Transformatoarele de curent PACT au distanțe aeriene și linii de fugă considerabil mai mari și sunt testate individual la 12 kV. Acest lucru asigură o siguranță sporită.

În EN 50178, tensiunea indicată se referă la conductoarele de fază/neutre, astfel încât tensiunea admisibilă de încercare a transformatoarelor de curent obișnuite de 720 V este aici de doar 416 V (L-N). Transformatoarele de curent PACT permit utilizarea chiar a până la 1.000 V (L-N) în aplicații de sistem.

 EN 60044-1
(standard transformatoare)
EN 50178
(pentru sisteme cu curenți puternici)

Tensiuni admisibile de încercare izolație

(tensiune de operare)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Impuls de tensiune nedisruptivă pentru verificarea transformatoarelor de curent

  • la 277 V (L-N)
  • la 1.000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Măsurarea în siguranță a vârfurilor de curent

Măsurarea vârfurilor de sarcină  

Transformatoarele de curent PACT măsoară vârfurile de curent în mod fiabil

Cu transformatoarele de curent PACT măsurați în siguranță vârfuri mai mari de curent decât puterea curentul nominal - fără pericolul apariției defecțiunilor.

Deoarece transformatoarele de curent PACT sunt concepute pentru un curent nominal continuu de 120 de procente din puterea curentului nominal primar. Acest lucru înseamnă că un transformator de curent PACT cu o putere nominală indicată de 10 VA va realiza, la un curent nominal de 1,2, de fapt 14,4 VA – în mod constant.

Înapoi în sus

Tehnologie de conectare sigură

Tehnologie de conectare sigură  

Transformatoarele de curent PACT oferă o tehnologie de conectare sigură

Tehnologia de conectare a transformatoarelor de curent PACT de la Phoenix Contact funcționează conform așa-numitului principiu de ascensor: la răsucirea șurubului, o plăcuță metalică urcă și blochează conductorul în mod sigur.

Acest lucru oferă numeroase avantaje:

  • Conductorul nu este avariat, deoarece este posibilă atingerea directă a șurubului, conductorul fiind ținut de plăcuța de metal.
  • Rezistențe scăzute de trecere, datorită suprafețelor mari de prindere.
  • Conexiune durabilă, deoarece datorită forțelor mari de presiune exercitate se obține o etanșeizare ridicată a conductoarelor cu miez subțire și gazele dăunătoare nu pot pătrunde

De asemenea, transformatorul de curent montat culcat poate fi conectat și lateral, prin intermediul unui papuc de cablu bifurcat.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere