Înapoi la Prezentare generală

Traductor de curent până la 200 A c.a./c.c. - Avantajele dvs. în detaliu

Instalarea și retehnologizarea fără întreruperi - cu senzorul Rogowski articulat

Senzor Rogowski  

Instalare fără întreruperi cu senzorul Rogowski articulat

Deschideți senzorul Rogowski, așezați modulul în jurul conductorului și închideți la loc - atât de simplu funcționează principiul trecerii cablului.

Instalați fără probleme traductoarele de curent în sisteme noi sau retehnologizați mașini existente, fără întreruperi - fără demontarea pieselor sistemelor.

Măsurarea fără pierderi a valorii efective, cu senzorul Rogowski

Senzor Rogowski  

Măsurarea valorii reale efective (TRMS) conform principiului Rogowski

Cu traductoarele noastre de curent până la 200 A c.a. puteți măsura curenți după principiul măsurării valorii reale efective. Astfel puteți măsura și curenți de tip alternativ non-sinusoidali.

Pentru măsurarea curentului, dispozitivul utilizează un senzor Rogowski, marele avantaj fiind: măsurare fără pierderi și fără întreruperea conductorului.

  • Fără măsurarea complexă și cu pierderi a curentului
  • La o izolare suficientă a conductorului nu este necesară o separare sigură între circuitul de măsurare și electronică.
  • Nu există locuri de contact suplimentare care să poată atrage după sine rezistențe la transfer.
  • Nu există intervenție în circuitul de măsurare, astfel încât este asigurată o redirecționare exactă a curentului.

Intervale de măsurare variabile - selectabile în mod simplu, cu comutatorul culisant

Comutator culisant pentru diferite intervale de măsurare  

Alegeți dintre trei intervale de măsurare cu comutatorul culisant

În funcție de intervalul de măsurare pe care doriți să îl măsurați cu traductorul de curent - puteți alege, cu comutatorul culisant, dintre trei posibilități.

Instalare rapidă și flexibilă, datorită diferitelor posibilități de montaj

Instalare versatilă  

Cablarea rapidă cu conectoare COMBICON

Traductoarele de măsură până la 200 A c.a./c.c. de la Phoenix Contact pot fi fixate direct pe șina DIN sau înșurubate pe o placă de montaj.

Cu conectoarele COMBICON puteți conecta dispozitivele, rapid și simplu. Iar dimensiunile lor compacte permit montarea în diferite panouri de distribuție plate - ideal pentru aplicații descentralizate.

Pentru diametre de conductor până la 18,5 mm

Deschidere de intrare pentru conductor  

Senzorul Rogowski articulat cuprinde conductoare până la 18,5 mm

Cu traductoarele noastre de curent până la 200 A c.a./c.c. puteți înconjura și măsura individual un conductor de până la 18,5 mm.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere