Înapoi la Prezentare generală

Traductor de curent până la 12 A c.a./c.c. - Avantajele dvs. în detaliu

Protejați în mod fiabil împotriva interferențelor - cu separare pe 3 căi

Traductor de curent cu separare pe 3 căi  

Siguranță crescută în exploatare cu separare galvanică pe 3 căi

Traductoarele de curent c.a. dispun de o separare sigură pe 3 căi. Aici intrarea, ieșirea și alimentarea sunt separate galvanic. Acest lucru mărește siguranța în exploatare în privința interferențelor la care este expus sistemul dvs.

Utilizare pe plan mondial datorită alimentării cu plajă largă

Traductoarele de curent ale variantei UP pot fi folosite pe plan mondial datorită alimentării integrate, cu plajă largă - la tensiuni de 19,2 până la 253 V.

Alimentare variabilă cu șuntare de tensiune

Traductor de curent cu șuntare de tensiune  

Șuntare de tensiune modulară cu conector magistrală cu instalare pe șină

Echipați-vă dispozitivele direct prin blocurile terminale de conectare sau realizați o punte pentru tensiunea de alimentare de 24 V, modular, cu conectorul magistrală cu instalare pe șină. Astfel economisiți timpul și costurile de cablare.

Configurare și diagnosticare simple

Comutator DIP la traductorul de curent  

Reglare simplă și diagnosticare clară prin intermediul comutatorului DIP și al indicatoarelor de stare

Intervalul de măsurare și ieșirea semnalului pot fi reglate foarte ușor în cazul traductoarelor de curent, prin intermediul comutatoarelor DIP - direct pe partea frontală a carcaselor.

Indicatoarele de stare de pe partea frontală a carcasei vă informează rapid și clar cu privire la starea de funcționare a traductorului de curent.

Utilitate versatilă, datorită aprobărilor ATEX

Domeniu Ex  

MACX MCR-SL-CAC-... pentru utilizarea în Zona Ex 2

Măsurați curenții și în zonele cu potențial exploziv. Traductoarele noastre de curent sunt aprobate conform standardelor actuale ATEX pentru Zona Ex 2.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere