Traductor de curent, c.a.

Pentru curenți alternativi, sinusoidali şi non-sinusoidali

Pentru curenți alternativi, sinusoidali și non-sinusoidali

Cu traductoarele de curent c.a. măsurați și curenții alternativi distorsionați și îi transformați în semnal analogic standardizat.

Înapoi la Măsurarea curentului și a tensiunii

Categorii

Căutare în Traductor de curent, c.a.

Afişează toate produsele din această categorie

Traductoarele de curent MCR măsoară, în mod fiabil, curenții alternativi ai sistemului dvs. Pentru condiționarea semnalului vă oferim două familii de produse: reglabile și cu concept de alimentare variabilă sau cu senzor Rogowski articulat, pentru o instalare deosebit de simplă.

Avantajele dvs.

  • Măsurarea corectă a curenților alternativi sinusoidali cu transductoarele de măsură c.a. de până la 12 A, reglabile și cu alimentare flexibilă
  • Instalare sau retehnologizare comodă și la măsurarea curenților distorsionați, datorită transductorului de măsură articulat c.a. de până la 200 A

Cu alimentare flexibilă - traductoare de curent până la 12 A

Traductoare de curent MACX-MCR-SL-CAC-...  

Traductoare de curent c.a. MACX-MCR-SL-CAC-...

Traductoarele active de curent de la Phoenix Contact transformă curenții alternativi sinusoidali de până la 12 A.

Avantajele dvs.:

  • Protecție eficientă împotriva defecțiunilor, datorită separării galvanice pe 3 căi
  • Utilizare la nivel mondial prin sursa integrată de alimentare cu plaja extinsă a tensiunii de intrare
  • Alimentare flexibilă și punte de tensiune cu conectorul magistrală cu instalare pe șină
  • Intrare și ieșire prin sunt setate comod cu ajutorul comutatorului DIP de pe latura frontală
  • Diagnoză rapidă a stării de funcționare, cu ajutorul indicatorului de stare
  • Potrivit pentru zonele cu potențial exploziv, datorită aprobării ATEX pentru Zona Ex 2

 

Cu senzor Rogowski articulat - traductoare de curent până la 200 A c.a.

Traductoare de curent MCR-SL-S-...  

Traductoare de curent MCR-SL-S-...

Traductoarele de curent c.a. măsoară curenți alternativi, sinusoidali și non-sinusoidali, între 30 Hz și 6 kHz, de până la 200 A. Senzorul Rogowski articulat cuprinde conductoare până la 18,5 mm.

Avantajele dvs.:

  • Instalarea și retehnologizarea fără întreruperi cu senzorul Rogowski articulat
  • Măsurarea și a curenților distorsionați, datorită valorii reale efective de măsurare (TRMS)
  • Măsurare a curentului fără pierderi, fără șuntare datorită senzorului Rogowski
  • Intervale de măsurare variabile - selectabile în mod simplu, cu comutatorul culisant
  • Instalare rapidă și flexibilă, datorită diferitelor posibilități de montaj
  • Cablare simplă prin blocurile terminale de conectare plug-in COMBICON
  • Ideal pentru aplicațiile descentralizate, în panourile de distribuție plate, datorită dimensiunilor compacte

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere