Înapoi la Prezentare generală

Traductor de curent până la 55 A c.a./c.c. - Avantajele dvs. în detaliu

Configurare - rapidă, prin intermediul comutatorului DIP sau extinsă, cu ajutorul software-ului

Comutator DIP la traductorul de curent până la 55 A  

Configurarea de bază rapidă prin intermediul comutatorului DIP

Configurarea de bază a traductoarelor de curent se rezolvă rapid și simplu cu comutatoare DIP și potențiometru. Astfel puteți efectua următoarele setări direct pe PC-ul dvs.:

  • Selectarea metodei de măsurare
  • Setați intervalul de măsurare de intrare
  • Configurați ieșirea analogică
  • Setați ieșirea pentru valoarea prag și pentru pragul de comutare

În plus, configurați prin intermediul software-ului cu comenzi intuitive MCR/PI-CONF-WIN alte funcții utile:

  • Stabiliți limitele superioare și inferioare - pentru reprezentarea optimă a intervalului de măsurare
  • Diagnosticarea circuitului electric actual
  • Salvați setările și le copiați rapid pe alte module
  • Setarea comportamentului de comutare, a histerezisului de comutare și a temporizării urcării sau coborârii la avertizarea atingerii valorilor limită

Folosirea optimă a intervalului de măsurare

Rezoluție mare a intervalului de măsurare  

Rezoluție mare a intervalului de măsurare

Limita superioară și inferioară a intervalului de măsurare pot fi stabilite, în mod permanent, la traductoarele de curent până la 55 A c.a./c.c. cu ajutorul software-ului la varietate infinită. Astfel stabiliți o fereastră de măsurare specifică (funcție de fereastră), care va fi preluată de dispozitiv pentru întreagă gamă de semnale de ieșire.

Pentru măsurarea curentului continuu vă oferim traductoarele de curent MCR-S-...-DCI în două tipuri de bază:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI pentru măsurarea curentului până la 11 A: pe lângă semnalele standardizate de intrare de 1 și 5 A puteți stabili intervalele de măsurare continuă: interval de pornire de la 0 până la 7,5 A și intervalul de încheiere de la 0,2 până la 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI pentru măsurarea curentului până la 55 A c.a./c.c.: dacă, de exemplu, doriți să măsurați curenți de motor înalți, setați în mod corespunzător intervalul: intervalul de pornire de la 0 la 37,5 A și intervalul de încheiere de la 9,5 până la 55 A.

Măsurarea valorii reale efective, fără pierderi, cu senzorul Hall

Măsurarea valorii reale efective prin intermediul senzorului Hall (TRMS)  

Măsurarea valorii reale efective (TRMS) prin intermediul senzorului Hall

Traductoarele de curent până la 55 A măsoară valorile reale efective prin intermediul senzorului Hall și sunt, astfel, independente de factorul formă.

În plus, conductorul care trebuie măsurat nu este întrerupt, ci este trecut pur și simplu prin dispozitiv. Acest lucru oferă numeroase avantaje:

  • Înlocuirea complexă și cu pierderi a măsurării curentului prin șuntare.
  • La o izolare suficientă, circuitul de măsurare și electronica utilizată nu trebuie separate în siguranță.
  • Nu există locuri de contact suplimentare care să poată genera rezistențe la transfer.
  • Redirecționarea precisă a curentului, deoarece este evitată o intervenție directă în circuitul de măsurare.

Există, de asemenea, posibilitatea măsurării curentului prin media aritmetică. Astfel măsurați curenți de tip continuu sau filtrați părțile de curenți de tip continuu dintr-un curent de tip mixt.

Prin intermediul mediei aritmetice este posibilă, de asemenea, punerea la dispoziție la ieșire a curenților de tip continuu bipolari, sub formă de semnale analogice standardizate.

Sistem de avertisment la valori limită

În mod suplimentar pe lângă ieșirea analogică, traductoarele de curent până 55 A c.a./c.c. oferă o ieșire cu comutare. La alegere cu releu sau tranzistor. Ieșirea cu comutare o puteți conecta cu următoarele comportamente de operare:

  • Principiul circuitului deschis sau închis
  • Declanșarea comutării la scăderea sub valoarea de referință limită configurate
  • Declanșarea comutării la depășirea valorii de referință limită configurate

Protecție fiabilă

Traductor de măsură MCR-S-...-DCI-...  

Traductoarele de măsură MCR-S-...-DCI-...-vă oferă o siguranță crescută în exploatare

Traductoarele de curent până la 55 A dispun de o separare galvanică pe 3 căi conformă cu EN 61010 între intrare, ieșire și alimentare. Acest lucru mărește siguranța în exploatare în privința interferențelor la care este expus sistemul dvs.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere