Înapoi la Prezentare generală

Traductor de curent până la 600 A - Avantajele dvs. în detaliu

Măsurarea valorii efective, fără pierderi, cu senzorul Hall

Măsurarea valorii reale efective (TRMS) prin intermediul senzorului Hall  

Măsurarea valorii reale efective (TRMS) prin intermediul senzorului Hall

Traductoarele de curent universale c.a./c.c. măsoară valorile efective prin intermediul senzorului Hall și sunt, astfel, independente de factorul formă. Iar conductorul care trebuie măsurat nu este întrerupt, ci este trecut pur și simplu prin dispozitiv. Acest lucru oferă numeroase avantaje:

  • Înlocuirea complexă și cu pierderi a măsurării curentului prin șuntare
  • La o izolare suficientă, circuitul de măsurare și electronica utilizată nu trebuie separate în siguranță.
  • Nu există locuri de contact suplimentare care să poată genera rezistențe la transfer.
  • Redirecționarea precisă a curentului, deoarece este evitată o intervenție directă în circuitul de măsurare.

Instalare rapidă și flexibilă

Traductoare de curent MCR-SL-CUC...  

Traductoare de curent MCR-SL-CUC... - instalate rapid cu conectoarele COMBICON

Traductoarele de curent până la 600 A c.a./c.c. de la Phoenix Contact pot fi fixate direct pe șină DIN sau înșurubate pe o placă de montaj.

Cu conectoarele COMBICON puteți conecta dispozitivele rapid și simplu. Iar dimensiunile lor compacte permit montarea în diferite panouri de distribuție plate - ideal pentru aplicații descentralizate.

Protecție eficientă

Traductoare de curent MCR-SL-CUC...  

MCR-SL-CUC... vă oferă siguranță crescută în exploatare

Premisa pentru rezultate de măsurare exacte o reprezintă procesele fără întreruperi. Traductoarele de curent până la 600 A c.a./c.c. dispun de o separare sigură pe 3 căi. Aici intrarea, ieșirea și alimentarea sunt separate galvanic. Acest lucru mărește siguranța în exploatare, în privința interferențelor la care este expus sistemul dvs.

Pentru diametre de conductor până la 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Traductoare de curent MCR-SL-CUC... pentru diametre de până la 32 mm

Cu traductoarele noastre de curent până la 600 A c.a./c.c. puteți înconjura și măsura individual un conductor de până la 32 mm.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere