Traductor de curent, c.a./c.c.

Măsurarea curentului pentru toate formele de buclă

Măsurarea curentului pentru toate formele de buclă

Măsurați curenți de tip continuu și alternativ - indiferent de forma buclei.

Înapoi la Măsurarea curentului și a tensiunii

Categorii

Căutare în Traductor de curent, c.a./c.c.

Afişează toate produsele din această categorie

Traductoarele de curent MCR vă oferă două familii de produse pentru măsurarea universală a curentului: alegeți între dispozitive cu reglaj variabil, pentru reprezentarea exactă a intervalelor mici de măsurare până la 55 A ori dispozitive compacte în intervale de măsurare periodice, pentru măsurarea curenților mari până la 600 A.

Avantajele dvs.

  • Potrivit pentru orice formă de buclă, datorită măsurării valorii reale efective (TRMS)
  • Măsurare a curentului fără pierderi, fără șuntare - cu senzorul Hall
  • Reprezentare optimă a intervalului de măsurare de până la 55 A, datorită limitelor inferioare și superioare programabile din software
  • Sisteme de avertizare la valorile limită pentru depășirea sau situarea sub valoarea de prag de până la 55 A - prin ieșiri de relee sau de tranzistori
  • Măsurare descentralizată a curentului până la 600 A cu dispozitive deosebit de compacte și variate, ce pot fi montate
  • Protecție eficientă împotriva defecțiunilor datorită separării galvanice pe 3 căi

Adaptare flexibilă a semnalului - traductor de curent până la 55 A c.a./c.c.

Traductor de curent MCR-S-...-DCI-…  

Traductor de curent MCR-S-...-DCI-

Traductoarele de curent programabile se adaptează perfect cerințelor dvs. Pe lângă semnalele standardizate de 1 și 5 A, intervalele de măsurare pot fi reglate permanent prin intermediul software-ului: Intervalul de măsurare este reprezentat pe întregul spectru al semnalului de ieșire. Acest lucru înseamnă o rezoluție extrem de exactă a valorilor de măsurare.

Configurarea de bază rapidă are loc prin intermediul comutatorului DIP de pe carcasă. Prin intermediul software-ului setați numeroase alte funcții utile ale dispozitivului. De asemenea, vă putem furniza dispozitivele și preconfigurate. Alegeți între două variante: până la 11 A c.a./c.c. sau până la 55 A c.a./c.c.

Pentru curenți înalți - traductoare de curent până la 600 A c.a./c.c.

Traductoare de curent MCR-SL-CUC-...  

Traductoare de curent MCR-SL-CUC-...

Pentru măsurarea curenților înalți ai oricărei forme de buclă până la 600 A c.a./c.c., traductoarele de curent universale sunt soluția potrivită. Spectrul de produse oferă dispozitive diferite în intervale de măsurare gradate cu ieșire pentru curent sau tensiune.

Cablarea poate fi efectuată simplu și rapid cu conectoarele COMBICON. Conductoarele izolate pot avea până la 32 mm în diametru.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere