Înapoi la Prezentare generală

Principiile de măsurare a curentului

La utilizarea sarcinilor rezistive precum lămpi incandescente sau sisteme de încălzire într-o rețea obișnuită de 230 de volți nu au loc distorsiuni în rețeaua electrică. Odată cu creșterea sarcinilor nelineare, de pildă prin unități de control reglate pe faze, buclele sinusoidale curate sunt distorsionate în bucle trapezoidale.

Multe traductoare de măsurare curent și tensiune de pe piață sunt calibrate doar pentru curenți alternativi sinusoidali și determină valoarea efectivă prin formarea valorii medii. Traductoarele de curent MCR, în schimb, sunt transductoare de măsură pentru valori reale efective. Acestea acceptă orice formă de buclă, indiferent de factorul formă.

Înregistrarea valorii efective, conform principiului transformării (RMS)

Înregistrarea valorii efective conform principiului transformării  

Înregistrarea valorii efective, conform principiului transformării (RMS)

La blocurile terminale ale unei bobine se formează o tensiune de inducție prin fluxul magnetic, care se schimbă periodic.

O ordine a comutării formată din două circuite separate galvanic, dar cuplate magnetic, se numește transformator.

Aceasta este o modalitate simplă și des folosită pentru transferul de curent electric.

Măsurarea valorii reale efective, conform principiului Rogowski (TRMS)

Măsurarea valorii reale efective, conform principiului Rogowski  

Măsurarea valorii reale efective, conform principiului Rogowski (TRMS)

Principiul de măsurare al lui Rogowski este o formă specială de măsurare a curentului transformator de la curenți alternativi sinusoidali la curenți alternativi nesinusoidali.

Bobina Rogowski, o bobină de inducție fără fier (bobină cu aer), măsoară tensiunea magnetică de-a lungul unui circuit închis, format în jurul unui conductor electric.

Semnalul de ieșire al bobinei Rogowski este apoi procesat în așa fel încât să reiasă o imagine exactă a curentului în înfășurarea din primar.

Măsurarea valorii reale efective RMS prin intermediul senzorului Hall (TRMS)

Măsurarea curentului cu senzorul Hall  

Măsurarea valorii reale efective (TRMS) prin intermediul senzorului Hall

Fluxul magnetic IP creat de curentul în înfășurarea din primar este izolat în circuitul magnetic cu un senzor Hall în gol de aer.

Semnalul de ieșire al senzorului Hall este pregătit în așa fel încât să reiasă o imagine clară a curentului în înfășurarea din primar.

Generare valoare medie

Valoare efectivă - rădăcină medie pătratică

Valoarea efectivă a unui curent alternativ corespunde unei valori permanente rezultate din valorile de moment ale curentului. Această valoare permanentă produce, într-o rezistență ohmică, aceeași energie termică precum un curent continuu de aceeași dimensiune.

Valoarea RMS efectivă înseamnă că pot fi măsurați și curenți de tip mixt și continuu. Transductorul de măsură depinde astfel de forma buclei.

  • Ief = Is/√2
  • Uef = Us/√2

 

Reprezentarea mediei aritmetice  

Media aritmetică

Medie aritmetică

Media aritmetică servește măsurării de curenți de tip continuu sau filtrării unei părți egale din curentul de tip mixt.

Aplicarea mediei aritmetice pe un curent alternativ simetric ar duce la o valoare de măsurare "0".

Prin intermediul mediei aritmetice este posibilă punerea la dispoziție la ieșire a curenților de tip continuu, sub formă de semnale analogice standardizate.

Polaritatea poate fi măsurată prin intermediul unui semnal de ieșire bipolar. Pentru rețeaua electrică de 230 V/50 Hz, acest lucru înseamnă, pe niveluri de tensiune:

  • Uef = 230 V
  • US = 325 V
  • Umediu = 0 V

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere