Bucle de curent și semnale analoge

Bucle de curent și semnale analoge

Cea mai îngustă protecție la supratensiune

TERMITRAB complete proteșează circuitele de curent de la 3,5 mm lățime de execuție.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Categorii

Căutare în Bucle de curent și semnale analoge

Afişează toate produsele din această categorie

Semnalele analogice și buclele de curent intervin foarte des în tehnologia de măsurare, comandă și reglare. Integrați deci aceste semnale într-un concept de protecție la supratensiune. Cu noile dispozitive de protecție la supratensiune foarte înguste TERMITRAB complete obțineți o protecție optimă a semnalelor dvs. încă de la o lățime de execuție de 3,5 mm.

 

Avantajele dvs.

  • Cea mai îngustă protecție la supratensiune din lume de la 3,5 mm lățime de execuție
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicații
  • Verificare simplă datorită execuției inserabile a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Utilizare la nivel mondial în domenii potențial explozive, prin aprobările ATEX și IECEx
  • Instalare cu economie de spaţiu, cu cele mai înguste dispozitive de protecţie

Semnale analogice și bucle de curent

Protecție inserabilă la supratensiune TERMITRAB complete  

Protecție inserabilă la supratensiune TERMITRAB complete

Dimensiuni de măsură analogice cum sunt turația, presiunea, debitul etc. sunt determinate de senzori și transformate de traductoarele de măsură în valori de curent sau tensiune. Transferul până la controler sau modulul separator are loc în cadrul unui domeniu de valori normate. Așa-numita „comutare 1x2“ este folosită în mod uzual pentru asemenea proceduri de transfer.

Supratensiunile tranzitorii pot provoca defecțiuni atât la elementul de câmp cât și la partea centrală. Echipați deci ambele capete cu protecție la supratensiune.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere