Măsurarea curentului și a tensiunii

Transformare și măsurare

Transformare și măsurare

Aici găsiți soluția potrivită pentru cele mai variate cerințe din tehnologia de măsurare a curentului și tensiunii.

Înapoi la Monitorizare

Categorii

  • Traductor de curent, c.a.
    Pentru curenți alternativi, sinusoidali şi non-sinusoidali

    Traductoare de curent cu tipuri diferite de design pentru transformarea curenților alternativi în curenți nominali analogici.

  • Traductor de curent, c.a./c.c.
    Măsurarea curentului pentru toate formele de buclă

    Traductoare de curent cu tipuri diferite de design pentru transformarea de curenți de tip continuu și alternativ în curente nominale analogice.

  • Transformatoare de curent conectabile
    Transformator de curent

    Transformatoarele de curent PACT transformă curenți mari în curenți nominali mai mici.

  • Transformator de curent pentru retehnologizare
    Transformator de curent pentru retehnologizare

    Instalare rapidă în spațiile cele mai înguste: transformatorul de curent PACT RCP pentru retehnologizare poate fi montat comod și acolo unde locul este prea strâmt pentru un transformator de curent cu miez întrefier.

Căutare în Măsurarea curentului și a tensiunii

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că este vorba despre o primă instalare sau de o retehnologizare rapidă și simplă: transformatoarele noastre de curent vă oferă o gamă largă de produse pentru transformarea curenților alternativi de până la 4000 A în curenți secundari de nivel mic. Cu transductoarele de măsură pentru curent și tensiune puteți transforma curenții continui, alternativi și distorsionați și tensiuni în semnale analogice standardizate.

Avantajele dvs.

  • Instalați ulterior tehnologia de măsurare a curentului, fără să demontați părțile componente ale sistemului, cu transformatoarele de curent pentru retehnologizare
  • Transformați curenți de până la 4000 A cu peste 3000 de variante de transformatoare de curent, turnate și cu înfășurare simplă
  • Reprezentarea exactă a zonelor mici de intrare de curent cu transductoarele de măsură c.a./c.c. de până la 55 A
  • Măsurarea curenților din orice formă de buclă, datorită transductorului de măsură c.a./c.c. de până la 600 A
  • Măsurarea corectă a curenților alternativi sinusoidali cu transductoarele de măsură reglabile și flexibile c.a. de până la 12 A
  • Instalare sau retehnologizare comodă și la măsurarea curenților distorsionați, datorită transductorului de măsură articulat c.a. de până la 400 A

Instalare rapidă într-u spațiu îngust: transformator de curent pentru retehnologizare PACT RCP

Bobină Rogowski pe bara de potențial  

Instalare rapidă și simplă

Transformatorul de curent PACT RCP pentru retehnologizare poate fi instalat comod și acolo unde spațiul este prea îngust pentru un transformator de curent cu miez cu întrefier.

Cu sistemul universal de măsurare a curentului puteți măsura curenți alternativi de până la 4000 A c.a. Beneficiați de o instalare rapidă, fără a fi nevoit să demontați componente ale sistemului

Extrem de versatil: transformator de curent PACT

Transformatoare de curent PACT pe bare de potențial  

Extrem de versatil: transformatorul de curent PACT

Transformatorul de curent turnat și transformatorul de curent cu înfășurare directă PACT vă oferă o familie de produse completă pentru transformarea de curenți alternativi de până la 4000 A în curenți secundari de 1 A și 5 A.

Transformatorul de curent PACT pentru măsurarea curentului există pentru cei mai diferiți indicatori de eficiență, clase de precizie și puteri nominale - și asta într-un total de 3300 de variante.

Pentru toate formele de buclă: traductor de măsurare curent și tensiune MCR

Traductor de măsurare curent și tensiune MCR  

Pentru toate formele de buclă: traductor de măsurare curent și tensiune MCR

Cu transductoarele de măsură MCR pentru curent și tensiune puteți transforma curenți continui, alternativi sau distorsionați precum și tensiuni într-un semnal analogic standardizat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Instalare rapidă într-un spațiu foarte îngust

Transformator de curent PACT RCP pentru echipare ulterioară.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere