Sculă de sertizat

Sculă de sertizat

Sertizare profesională

Cu cleștii mecanici de sertizare puteți sertiza toate tipurile de contacte, în mod sigur și fără efort.

Înapoi la Unelte manuale

Categorii

  • Lista de produse conectori
    Conector

    Gama de produse pentru conectori oferă un spectru larg cu diferite tipuri de design diferite pentru secţiuni conductor de la 0,5 până la 240 mm²

  • Listă de produse scule de sertizat
    Sculă de sertizat

    Scule robuste de sertizat pentru o prelucrare rapidă a contactelor, precum și a conexiunilor potrivite cu tipuri diverse de design.

Căutare în Sculă de sertizat

Afişează toate produsele din această categorie

Prelucrați toate tipurile de contacte - ferule, papuc de cablu sau conector coaxial - profesionist și sigur. Efectul de pârghie optimizat și forma ergonomică a mânerelor vă ajută să lucrați fără efort.

Avantajele dumneavoastră

  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei extinse de produse
  • Manipulare simplă, grație formei ergonomice a mânerelor
  • Durabil, datorită componentelor și materiei prime de înaltă calitate

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Noul CRIMPFOX DUO este un clește de sertizare pentru toate aplicațiile. Matrița rotativă permite preluarea frontală sau laterală a ferulelor. Inclusiv ferulele TWIN sunt prelucrate de clește cu garantarea siguranței procesului, datorită mecanismului cu autoreglare. În combinaţie cu domeniul mare de secţiuni, de la 0,14 până la 10 mm², scula ergonomică asigură confortul şi flexibilitatea.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Cu CRIMPFOX Centrus, sertizarea ferulelor devine o joacă de copii, datorită designului ergonomic, mecanicii optimizate și formei simetrice de sertizare.

Grație unghiului de deschidere mic, de numai 43° combinației de materiale plastice dure și moi de pe mânere, Centrus se așază perfect în mână. Cleștele vă ușurează munca datorită transferului optimal de forțe.

Cleștele de sertizare este disponibil în două domenii de secțiuni diferite, pătrată, respectiv hexagonală și acoperă o plajă largă de utilizări. Forma precisă, simetrică de sertizare garantează constant rezultate de foarte bună calitate și, astfel, și o siguranţă absolută a proceselor.

CRIMPFOX 4IN1

Unealtă multifuncțională de sertizat  

Unealtă multifuncțională de sertizat

CRIMPFOX 4 in 1 este un clește multifuncțional de sertizare pentru procesarea conductoarelor și a ferulelor. Cu o singură unealtă puteți realiza diferite operațiuni: tăiere, dezizolare, toronare și sertizare. Noua blocare la apăsare integrată, în 4 pași, permite și utilizarea industrială.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

CRIMPFOX 4in1

Unealtă multifuncțională de sertizat

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere