Transmisie prin cabluri de cupru

Combinare interfețe

Combinare interfețe

Interconectați diferite interfețe și cablați aplicația dvs. în mod structurat și sigur.

Înapoi la Tehnică de comunicare industrială

Categorii

  • Convertoare și separatoare
    Convertoare şi separatoare

    Cu convertoarele pe bază de cupru pot fi combinate diferite interfețe seriale.

  • Repetor
    Repetor

    Repetoarele îmbunătățesc performanțele rețelei și măresc numărul de dispozitive.

Căutare în Transmisie prin cabluri de cupru

Afişează toate produsele din această categorie

Îmbunătățiți performanțele și disponibilitatea sistemelor dvs. de magistrale prin utilizarea repetoarelor, convertoarelor și separatoarelor. Phoenix Contact vă oferă o gamă extinsă de produse pentru componentele infrastructurii, potrivite pentru orice aplicație.

Avantajele dvs.

  • Adaptarea interfețelor: interconectarea interfețelor de date cu cele mai diferite standarde electrice
  • Acoperire și viteză mărită, prin segmentarea rețelei
  • Evitați curenții de compensare, datorită separării galvanice de înaltă calitate între segmentele individuale
  • Configurații diverse de rețea, prin utilizarea repetoarelor

Hub modular pentru sisteme magistrală de câmp

Repetor din seria PSI-REP pe o șină DIN  

Hub modular pentru până la zece dispozitive

Adunați repetoarele din cupru din seria PSI-REP, prin intermediul conectorilor de magistrală cu instalare pe șină, într-un hub modular.

Conectoarele de magistrală cu instalare pe șină asigură o cablare cross între componentele active. Astfel semnalele de date și sursa de alimentare electrică sunt transmise în mod simplu de la modul la modul. Acest lucru creează porturi libere de conectare pentru noi segmente de rețea.

O altă opțiune: combinați repetoarele dvs. pe cupru cu convertoarele de fibră optică. Un hub modular poate cuprinde până la zece dispozitive. Astfel obțineți maximum 30 de canale, la alegere, pe cablu de cupru sau fibră optică.

Convertor de interfețe pentru transferul de date

Convertor de serie PSM-ME de la Phoenix Contact  

Convertor de serie PSM-ME pentru toate aplicațiile

Convertoarele din seria PSM-ME reprezintă un produs special dezvoltat de Phoenix Contact pentru mediul proceselor. Cu ajutorul lor puteți transforma fără probleme diferite interfețe seriale, în mod transparent și cu respectarea protocolului la alte standarde.

Modulele înguste de 22,5 mm pot fi aliniate în mod simplu pe șina DIN cu împământare și astfel faceți contactul automat cu scutul de ecranare. Pentru sporirea siguranței transferului, toate interfețele sunt izolate una de alta prin intermediul unei separări galvanice de înaltă calitate.

Veți beneficia de următoarele tipuri de design pentru diferitele aplicații industriale:

  • de la RS-232 în RS-422 respectiv RS-485
  • de la RS-232 în TTY (CL)

 

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere