Tehnologia de instalare pe cupru

Tehnologia de instalare pe cupru

Pentru instalare rapidă

Cu accesoriile potrivite puteți scurta timpii de instalare și spori viața aplicației dvs.

Înapoi la Transmisie prin cabluri de cupru

Categorii

Căutare în Tehnologia de instalare pe cupru

Afişează toate produsele din această categorie

De la uneltele pentru conexiuni rapide până la diferitele tipuri de cablu și distribuitorul de conexiuni RS-485 - aici găsiți accesoriile potrivite pentru orice aplicație.

Avantajele dvs.

  • Cablare clară și exactă pe fiecare porțiune marcată – cu distribuitoare RS-485-T pentru șină DIN
  • Confecționare rapidă a cablurilor Profibus cu sculele de dezizolare rapidă
  • Cablu cross simplu între dispozitive prin conectori magistrală cu instalare pe șină

Distribuitor de conexiuni

Distribuitor de conexiuni RS-485  

Distribuitor de conexiuni RS-485

Distribuitoarele de conexiuni PSM-PTK montabile pe șine garantează o cablare clară și exactă la fiecare porțiune marcată.

În plus: cu distribuitoarele de conexiuni RS-485 puteți realiza și distribuții în stea.

Asamblarea simplă a cablurilor Profibus

Asamblarea cablurilor cu scula de dezizolare rapidă  

Asamblarea cablurilor cu scula de dezizolare rapidă

Efort minim: cablurile Profibus pot fi asamblate cu scula de dezizolare rapidă PSM-STRIP-FC/PROFIB. Cu un singură unealtă rezolvați două etape de lucru:

  1. Dezizolarea cablurilor și a conductoarelor simple și introducerea în prize.
  2. Închideți capacul carcasei prizei și gata.

Mini panouri patch pasive

Mini panou patch cu diferite posibilități de conectare  

Mini panou patch cu diferite posibilități de conectare

Căutați o alternativă pentru asamblarea la fața locului a fișelor RJ45? Mini-Patchpanel sunt soluția confortabilă.

Cablarea de câmp de la un tablou de comandă la altul o puteți realiza în funcție de varianta aleasă, în mod simplu, prin intermediul unui bloc terminal de conectare cu șurub, cameră cu arc sau LSA. Conexiunea ulterioară a dispozitivelor terminale se realizează apoi prin intermediul cablurilor patch RJ45 pre-asamblate.

Izolator galvanic de rețea

Izolator galvanic Ethernet FL ISOLATOR  

Izolator galvanic Ethernet

Diferențele de potențial reprezintă întotdeauna o problemă pentru transmiterea fără interferențe a datelor în mediile industriale. Pentru separarea galvanică din rețelele Ethernet bazate pe cupru, utilizați FL ISOLATOR.

Prin intermediul separării de înaltă calitate, de până la 4 kV, vă protejați dispozitivele Ethernet și interfețele. Imunitatea la perturbații este, astfel, semnificativ mai mare.

FL ISOLATOR este, de asemenea, disponibil și cu tehnologie de conectare M12 și cu carcase pentru montare pe perete.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere