Cablu de cupru

Linii de cupru pentru toate interfețele

Linii de cupru pentru toate interfețele

Cabluri asamblate sau la lungimea dorită - la noi găsiți soluția potrivită pentru aplicația dvs.

Înapoi la Cabluri și linii

Categorii

Căutare în Cablu de cupru

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că este vorba despre transmiterea semnalelor sau a energiei la nivelul senzorilor/actuatoarelor sau pentru utilizarea în sisteme de magistrală sau rețea - noi avem cablul potrivit pentru aplicația dvs.

Avantajele dvs.

  • Varietate mare de aplicații grație gamei largi de tipuri de conector
  • Cablare integrată de la tabloul de distribuție până la nivel de câmp
  • Gamă cuprinzătoare de produse pentru toate rețelele și magistralele de câmp uzuale

Cabluri configurate

Cabluri configurate  

Cabluri configurate

Cu gama noastră vastă de conectori pentru cablările cu cupru puteți realiza flexibil soluții universale pentru transmiterea de semnale, date și putere.

  • Conectori circulari de la M5 la M12, precum și M17 la M58
  • Conectori modulari circulari - și pentru condiții de mediu dificile
  • Ecranare specială de 360° pentru cea mai înaltă compatibilitate electromagnetică (EMV)

 

La lungimea dorită

La lungimea dorită  

La lungimea dorită

Cablurile de cupru de la Phoenix Contact sunt disponibile cu diferite numere de poziții și secțiuni transversale, la lungimi individuale cuprinse între 0,2 m și 1.000 m.

  • Tip de cablu PUR fără halogen
  • Tip de cablu PUR/PVC
  • Tip de cablu PVC
  • Tip de cablu PUR POWER

Cu conectorii noștri liber configurabili, adaptați lungimea cablurilor dvs. în mod flexibil la cerințele dvs.

 

Unelte și accesorii

Unelte și accesorii  

Unelte și accesorii

Tăiere, dezizolare, sertizare, înșurubare și măsurare - avem instrumentul potrivit pentru fiecare activitate. Toate componentele sunt realizate din materiale de calitate superioară, care garantează ergonomie și funcționalitate durabilă.

  • Unelte manuale și automate
  • Șurubelnițe
  • Ferule, garnituri și capace
  • Colier pentru fixare cabluri

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablu de cupru

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere