Conectori de date pe bază de cupru

Cablări pe bază de cupru pentru rate de date de până la 10 Gbps

Multiple soluții de conectare

Indiferent dacă avem de a face cu o cablare high speed sau o cablare hibrid inovatoare - cu conductorii din cupru vă puteți transfera datele într-un mod sigur și fiabil.

Înapoi la Conector date

Categorii

Căutare în Conectori de date pe bază de cupru

Afişează toate produsele din această categorie

Vitezele de transfer și volumul de date cresc permanent. Cu componentele categoria CAT6A puteți utiliza rate de transfer date de până la 10 Gbps și în infrastructură sau industrie. Conectorii de date pe bază de cupru de la Phoenix Contact garantează un schimb de date sigur și fiabil.

Avantajele dvs.

  • Cablare eficientă și în viitor, grație ratei de transfer de până la 10 Gbps
  • Spectru larg de aplicații, grație compatibilității cu sistemele magistrală uzuale
  • Instalare simplă, datorită tehnologiilor de conectare fără unelte
  • Siguranță ridicată și în mediul industrial, datorită sistemelor de conectori standardizați

Distribuții standardizate ale pinilor unui conector

Distribuții standardizate ale pinilor unui conector  

Distribuții standardizate ale pinilor unui conector

Realizați soluții flexibile și universale pentru transferul de date, pe baza unei game ample de conectori date standardizați și de accesorii.

  • Conectori circulari M8 și M12
  • RJ45
  • Variante ale distribuției industriale a pinilor de conector 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Asamblare simplă în câmp

Asamblare simplă în câmp  

Asamblare simplă în câmp

Conectorii de la Phoenix Contact vă oferă tehnologii de conectare confortabile și sigure pentru diferite domenii, precum construcția de mașini, centre de calcul sau utilizări outdoor.

  • Conexiune IDC
  • Conexiune prin străpungere
  • Conexiune cu arc
  • Treceri prin panou versatile pentru dispozitive și tablouri de distribuție

 

Protocoale uzuale

Protocoale uzuale  

Protocoale uzuale

Indiferent dacă este vorba despre producția de mașini și sisteme, automatizarea de clădiri sau de procese - cu conectorii de date pe bază de cupru, alegeți un tip flexibil de cablare, care este compatibil cu o multitudine de sisteme de magistrală:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Concepte de protecție fiabile

Concepte de protecție fiabile  

Concepte de protecție fiabile

Conceptele speciale de ecranare cu ecranare CEM la 360° îndeplinesc cele mai înalte cerințe CEM și ESD. În afară de aceasta, conectorii și conductorii sunt protejați în mod fiabil de condițiile aspre de mediu.

  • Protecție la temperaturi extreme
  • Protecție la lichide
  • Protecție la vibrații
  • Protecție la lumina UV

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Conectori RJ45

Conectori RJ45 robuști cu conexiune rapidă pentru 10 Gbps.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere