Controlere

Controlere

Inovator pentru ziua de mâine

CLP pentru fiecare aplicație: de la controlere deschise până la controlere compacte sau pentru anumite industrii

Înapoi la Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Categorii

  • CLP pentru infrastructura clădirilor
    CLP pentru infrastructura clădirilor

    Cu controlerul Inline ILC 2050 Bl, automatizați diverse lucrări în infrastructura clădirilor, centre de date și proprietăți imobiliare distribuite.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLC deschis cu PLCnext Technology pentru programare în limbaj de nivel înalt, software de programare PLC și aplicații în PLCnext Store.

Căutare în Controlere

Afişează toate produsele din această categorie

Portofoliul larg de controlere logice programabile de la Phoenix Contact vă oferă soluții inovatoare pentru automatizare. Acesta include echipamente PLCnext Control pentru un nou grad de libertate, CLP pentru infrastructura clădirilor sau CLP software. De asemenea, sunt disponibile controlere compacte pentru aplicații simple până la linii de vopsit de mare complexitate pentru industria auto.

Avantajele dumneavoastră

  • Digitalizați-vă sistemele cu tehnologii inovatoare pentru piatra de temelie a IIoT și a Industriei 4.0
  • Indiferent dacă este vorba despre un sistem logic de relee programabil sau de un CLP cu performanță maximă, portofoliul larg CLP vă oferă soluții creative pentru operațiunile dumneavoastră de automatizare
  • Automatizare eficientă și fiabilă chiar și în condiții extreme, grație CLP-urilor robuste, de calitate superioară

PLCnext Control pentru programare în limbaj de nivel înalt

PLCnext Control AXC F 2152 și RFC 4072S  

PLCnext Control permite noi grade de libertate.

Echipamentele PLCnext Control sunt primele controlere logice programabile ale platformei de automatizare deschise PLCnext Technology. Noua tehnologie permite programarea clasică conform IEC 61131 sau cu limbaj de nivel înalt precum C/C++, C# sau Matlab® Simulink®. În plus, vă puteți alege liber software-ul de programare, precum Visual Studio, Eclipse și Matlab® Simulink®.
Conectați-vă direct cu Proficloud și integrați individual Open Source Software și alte tehnologii inovatoare.

CLP cu programare IEC 61131

Stație Axio, Inline, RFC  

Sisteme CLP pentru PROFINET și Modbus/TCP

Alegeți din gama largă de controlere logice programabile de la Phoenix Contact. Folosiți un CLP software pentru a vă transforma PC-ul industrial într-un CLP performant sau îndepliniți operațiuni de automatizare complexe cu un CLP extrem de performant. Pentru sistemele de dimensiuni mici până la cele medii, vă stau la dispoziție suplimentar controlere logice programabile care se pot combina în mod optim cu sistemul I/O adecvat.

CLP pentru automatizarea clădirilor

CLP ILC 2050 BI

CLP cu framework Niagara bazat pe Java

Cu controlerul ILC 2050 BI, automatizați diverse lucrări în infrastructura clădirilor, centre de date și proprietăți imobiliare distribuite.

CLP este compatibil cu toate protocoalele importante de comunicații din domeniul automatizării infrastructurii clădirilor. Framework-ul Niagara 4, dezvoltat special pentru internetul obiectelor, permite utilizatorului o proiectare în timpi optimizați. Framework-ul pe bază de Java oferă în plus posibilități flexibile pentru planificare, proiectare și vizualizare. Extinderea rețelei Niagara cu funcții autoprogramate este, de asemenea, posibilă cu ușurință.

Sistem logic programabil de relee

Controler compact PLC logic  

Controler compact pentru automatizarea aplicațiilor simple

Sistemul este adecvat pentru realizarea operațiunilor mai mici de automatizare și combină, pentru prima dată, nivelul de logică, interfață și conexiune de câmp într-o singură soluție. Sistemul logic de relee combină avantajele releelor conectabile cu funcții logice și programe software intuitive. De asemenea, punctele tari ale tehnologiei de relee consacrate se combină cu funcții logice și programe software intuitive.

Aplicația PLC-logic și tehnologiile precum Push-in și Bluetooth facilitează integrarea, monitorizarea și operarea.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere