ControlNet™

Rețea sincronizată în timp

Rețea sincronizată în timp

Design simplu și instalare flexibilă: aici găsiți toate componentele ControlNet™ pentru o magistrală de câmp performantă.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Căutare în ControlNet™

Afişează toate produsele din această categorie

ControlNet™ poate fi folosit peste tot unde este nevoie de volum mare de date, la un transfer de date intens. Astfel puteți transfera în același timp date I/O ciclice și veți putea efectua o comunicare de date aciclică pentru upgrade program sau descărcare. Cu componentele noastre ControlNet™ vă ajutăm și la design și instalare.

Avantajele dvs.

  • Instalare flexibilă datorită configurațiilor de magistrală, tip arbore și tip stea
  • Disponibilitate sporită a rețelei datorită redundanței mediilor
  • Extinderea rețelei cu până la 25 km prin utilizarea repetoarelor

Componente ControlNet™: pentru conductoare coaxiale și de fibră optică

Instalare adecvată pentru industrie, cu elemente de infrastructură  

Componente ale infrastructurii pentru ControlNet™

Un lucru important pentru automatizarea procesului și a producției: cu rețeaua ControlNet™ vă sporiți productivitatea la transferul datelor de aplicație cu timpi critici.

Phoenix Contact oferă o serie de componente de infrastructură și de protecție pentru ControlNet™. Noi susținem căile de transmisie, prin intermediul cablurilor coaxiale și al fibrei optice.

Repetor ControlNet™ - pentru extinderi foarte mari ale rețelelor

Repetor ControlNet™  

Repetor ControlNet™

Repetorul modular PSI-REP-CNET este setat special pentru ControlNet™. Cu acesta vă asigurați extinderea rețelei și sporiți numărul dispozitivelor.

  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Patchuri prin tensiunea de alimentare și a semnalelor de date, prin intermediul conectorului cu șină DIN
  • Bit-Retiming pentru legarea în cascadă, în orice fel, a dispozitivelor
  • Sursă de alimentare redundantă, prin sursa opțională de alimentare a sistemului
  • Combinație modulară cu convertoare PSI-MOS de fibră optică, datorită conectorului magistrală cu instalare pe șină
  • Autorizat pentru utilizare în zona Ex 2

Convertor de medii ControlNet™: pentru rețele cu funcționare fără interferențe

Convertor de medii ControlNet™  

Convertor de medii ControlNet™

Profitați de avantajele transferului optic de date. Convertoarele de medii cu fibră optică PSI-MOS sporesc disponibilitatea totală a sistemului dvs.

  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Contact uscat de comutare pentru semnalizarea în avans a căilor critice de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Patchuri prin tensiunea de alimentare și a semnalelor de date, prin intermediul conectorului cu șină DIN
  • Sursă de alimentare redundantă, prin sursa opțională de alimentare a sistemului
  • Autorizat pentru utilizare în zona Ex 2

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere