Înapoi la Prezentare generală

Montaj și deblocare

Instrumente

Instrumente  

Pentru fiecare contact de sertizat unealta de deblocare potrivită

La secțiunile transversale mici ale conductorilor folosiți unelte de montaj. Cu ele împingeți sigur contactul sertizat în inserția conectorului.
La erorile de echipare sau la modificări de cablare trebuie îndepărtat din nou un contact deja blocat. Folosiți pentru aceasta uneltele noastre pentru deblocare. Pentru fiecare contact de sertizare găsiți unealta de deblocare potrivită:

  • Contactele seriei CK 1,6... le deblocați din partea frontală a inserțiilor conectorilor cu uneltei VC-EW 1,6.
  • La pinul contact tată răsucit și rulat CK 1,6...ST... și la contactul mamă rotit CK 1,6 ED...BU... introduceți partea manșonului uneltei VC-EW 1,6.
  • Pentru slăbirea contactelor mamă rulate CK 1,6 ER-BU... introduceți partea acului uneltei VC-EW 1,6 în contactul mamă. În acest mod deschideți sistemul de blocare al bucșei. Trageți de fir pentru a desface contactul corespunzător din camera de sertizare.

Rezistența la întindere a conductorului din contactul sertizat

Cerințele cu privire la legăturile sertizate sunt descrise în EN 60352-2. O caracteristică esențială de calitate a legăturii sertizate o constituie rezistența la întindere a conexiunii. Ea poate fi măsurată simplu.

Secțiune transversală conductor

mm²

Secțiune transversală conductor

AWG

Rezistență la tracțiune

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Montaj și deblocare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere