Cadre de montaj conector

Cadre de montaj conector

Direct pe șină DIN

Cu cadrele de montaj conector montați inserții conector preconfigurate sigur pe șina DIN

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Cadre de montaj conector

Afişează toate produsele din această categorie

Prin intermediul cadrelor de montaj conector puteți realiza o conexiune cu economie de spațiu, direct pe șină DIN, în tabloul de distribuție. Indiferent dacă introduceți cablul din lateral sau de jos în tabloul de distribuție: carcasele fixe sau mobile uzuale sunt înlocuite de cadre simple de montare.

Avantajele dvs.

  • Conectarea directă pe șina DIN economisește nivele de interconectare
  • Stabilitate înaltă grație turnării sub presiune a materialului sintetic industrial, respectiv a aluminiului
  • Montare simplă a inserțiilor conector pre-asamblate HEAVYCON – prin intermediul cadrului de bază deschis
  • Gestionare simplă a cablurilor, grație elementului de suport
  • Utilizare versatilă – compatibil cu carcasele standard HEAVYCON

Instalare simplă, rapidă și sigură

Cadre de montaj conector din material plastic și metal  

Cadre de montaj conector din material plastic și metal

În producția de mașini și sisteme trebuie să conctați diverse cabluri de date, semnal sau putere, cu economie de timp și de spațiu, cu tabloul de distribuție.

Soluția: sisteme pre-configurate și dovedite, care se montează direct pe șină DIN. Astfel economisiți niveluri întregi de interconectare

Cadrele de montaj conector HC-CIF de la Phoenix Contact sunt adaptate atât pentru inserțiile conector pre-asamblate, cât și pentru carcasele mobile HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere