Configurare, monitorizare și diagnoză

Pentru disponibilitate maximă

Pentru disponibilitate maximă

Automatizați în mod eficient – grație punerii rapide în funcțiune, monitorizării constante și diagnosticării fiabile.

Înapoi la Software

Categorii

Căutare în Configurare, monitorizare și diagnoză

Afişează toate produsele din această categorie

Producția rentabilă necesită disponibilitate maximă. Phoenix Contact oferă instrumentele software cu care puteți pune rapid în funcțiune sistemul și care vă permit monitorizarea eficientă și diagnosticarea fiabilă a erorilor. Potrivite pentru rețelele PROFINET sau INTERBUS și pentru sisteme subordonate, ca HART, PROFIBUS sau IO-Link.

Avantajele dvs.

  • Configurarea centralizată a rețelelor PROFINET și INTERBUS, cu un singur instrument
  • Evitarea nefuncționării sistemelor și analiza precisă a erorilor, grație funcțiilor integrate de diagnosticare
  • Monitorizarea simultană a mai multor rețele, cu Diag+ NetScan
  • Configurarea rapidă și simplă a modulului de siguranță, grație software-ului de configurare SAFECONF

Instrumente software pentru configurare, monitorizare și diagnosticare

Cutie software Connect+  

Punere în funcţiune simplă şi parametrizare cu Connect+

În ceea ce privește disponibilitatea sistemelor, vă oferim soluții software performante, la prețuri corecte.

Connect+
Connect+ este software-ul universal pentru o punere în funcţiune simplă şi pentru parametrizarea aplicațiilor pentru toate controlerele compacte de la Phoenix Contact. Software-ul dispune, printre altele, de funcţii precum prima configurare a controlerelor şi modificarea simplă a firmware-ului. Fără un mediu complet de programare şi fără a oferi un proiect de dezvoltare care să poată fi citit, cu ajutorul Connect+, se asigură know-how-ul necesar şi protecția împotriva intervențiilor neautorizate. 

PV Monitor+
PV Monitor+ este soluția software eficientă cu care puteți asigura pe termen lung acumulările sistemului dvs. fotovoltaic, până la o putere nominală de 500 kW. Tensiunile și curenții sunt înregistrați permanent. Dacă aceste valori depășesc sau se află sub parametrii setați, este trimisă o alarmă prin SMS. Astfel puteți ține performanțele sistemului dvs. mereu sub observație și puteți interveni imediat în caz de necesitate.

Config+
Un instrument software pentru proiectarea, punerea în funcțiune și întreținerea rețelelor INTERBUS și PROFINET, în mod simplu. Puteți seta propriile configurații sau le puteți citi din sistem. Software-ul terților poate fi conectat prin intermediul interfeței FDT.

Diag+
Instrumentul de diagnoză pentru afișarea erorilor din rețea, precum și a stărilor controlerelor și a dispozitivelor. Special conceput pentru PROFINET și INTERBUS, software-ul oferă funcții suplimentare de diagnoză preventivă, cum ar fi monitorizarea calității semnalului.

SAFECONF
Software-ul simplu de siguranță pentru siguranță funcțională. Cu ajutorul SAFECONF vă puteți configura modulele PSR-TRISAFE sau SafetyBridge. Prin Drag-and-Drop puteți pune în aplicare un sistem de siguranță care să vă satisfacă cerințele.  

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere