Înapoi la Prezentare generală

Punere în funcțiune și parametrizarea aplicațiilor, cu Connect+

Cutie software Connect+  

Punerea în aplicare și parametrizarea proiectelor de automatizare

Cu software-ul Connect+ puteți pune în aplicare și întreținere cu ușurință proiectele de automatizare de la Phoenix Contact. Connect+ este extensibil cu diferite plugin-uri, care sunt adaptate la dispozitivele și soluțiile de automatizare de la Phoenix Contact.

Profitați de avantajele software-ului gratuit:

  • O primă configurare simplă a controlerelor de la Phoenix Contact
  • Punere în aplicare și parametrizare simple ale proiectelor de automatizare

Parametrizare simplă, cu centrul de servicii PLC

Utilizatorul reglează ceasul în timp real, cu Connect+  

Reglarea ceasului în timp real, cu Connect+

Centrul de servicii PLC al software-ului Connect+ vă vine în ajutor, la punerea în funcțiune și întreținerea controlerelor de la Phoenix Contact. Monitorizați și modificați parametrii controlerelor, ca de exemplu:

  • Setarea adresei IP
  • Reglarea ceasului în timp real
  • Realizarea actualizării de firmware
  • Crearea și recrearea copiilor de rezervă pentru proiectele de automatizare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere