Module de siguranță configurabile

Module de siguranță configurabile

Controler compact configurabil

Tehnologie de siguranță configurabilă pentru o soluție individuală de siguranță.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Module de siguranță configurabile

Afişează toate produsele din această categorie

Modulul de siguranță PSRtrisafe este un controler compact configurabil. Acesta poate fi folosit pentru monitorizarea mai multor funcții de siguranță într-o aplicație. Sistemul funcționează ca soluție autonomă și la mașinile mici poate prelua întreaga comandă a acestora. Alternativ, puteți extinde modular sistemul prin utilizarea modulelor de extindere. Astfel, puteți adapta soluția de siguranță exact la aplicația dumneavoastră. PSRtrisafe reunește funcționalitatea și flexibilitatea și închide golurile dintre releele de protecție simple și controlerele sigure programabile.

Avantajele dumneavoastră

  • O multitudine de funcții reunite într-un modul de siguranță
  • Configurare simplă prin Drag-and-Drop cu software-ul SAFECONF
  • Operare simplă prin hardware-ul și software-ul certificat TÜV Rheinland
  • Extindere flexibilă cu blocuri terminale I/O sigure suplimentare
  • Depanare rapidă, grație posibilităților cuprinzătoare de diagnoză

Modul de siguranță configurabil ca soluție autonomă

Variantă autonomă PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S pentru soluții autonome

Monitorizați funcțiile generale de siguranță ale unui sistem sau ale unei mașini, prin intermediul unui singur modul de siguranță.

Cele 20 de intrări orientate spre siguranță și cele patru ieșiri sigure ale modulului de siguranță PSR-TRISAFE-S pot fi configurate în mod confortabil, printr-un clic, cu software-ul SAFECONF.

Module de extindere sigure pentru PSRtrisafe

Sistem extensibil, configurabil PSRtrisafe  

Module de extindere sigure pentru o soluție individuală de siguranță

Rămâneți flexibil folosind modulul master PSR-TRISAFE-M, cu posibilitatea de extindere cu module digitale suplimentare. Puteți integra, de exemplu, ieșiri suplimentare pentru relee. Contactele de relee pot fi configurate la alegere și se pot integra cu ușurință în logica de siguranță. În acest scop, vă stă la dispoziție software-ul gratuit de configurare SAFECONF. Grație formei compacte a carcasei de 22,5 mm, beneficiați de o funcționalitate și o flexibilitate ridicată la cele mai mici dimensiuni și economisiți spațiu în tabloul de distribuție.

Diagnosticare cuprinzătoare cu LED-uri și cuploare de magistrală de câmp

PSRtrisafe cu cuplor de magistrală de câmp  

Diagnosticare la distanță confortabilă, prin intermediul cuplorului de magistrală de câmp

LED-urile de diagnosticare semnalizează stările tuturor intrărilor și ieșirilor modulului de siguranță PSRtrisafe. Suplimentar, ieșirile de semnalizare indică starea de comutare, de exemplu, la instalațiile de semnalizare. Prin intermediul cuplorului de magistrală de câmp, modulul de siguranță comunică cu controlerul supraordonat al mașinii sau sistemului. Astfel, puteți integra în mod confortabil funcțiile de siguranță în vizualizări sau în diagnosticarea de la distanță. Erorile pot fi identificate și remediate mai rapid.

Configurare simplă cu software-ul SAFECONF

Software de configurare SAFECONF  

Software de configurare SAFECONF

Cu SAFECONF puteți crea în mod simplu prin Drag-and-Drop logica de siguranță pentru modulele de siguranță configurabile PSRtrisafe.

Software-ul vă oferă instrumentele pentru o configurare simplă, conform normelor, a logicii dumneavoastră de siguranță. Toate instrumentele sunt dispuse direct într-o fereastră și permit operarea intuitivă. Nu aveți nevoie de cunoștințe de programare.

Încercați. Descărcați gratuit software-ul de configurare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări


Stabilirea simplă a funcțiilor de siguranță

Învățați lucruri fundamentale despre funcțiile de siguranță și despre nivelul de performanță.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere