Înapoi la Prezentare generală

Configurație de siguranță cu SAFECONF

Configurarea simplă a dispozitivelor comutare de siguranță, cu software-ul de la Phoenix Contact

Astfel, beneficiați de siguranță în mod simplu: prin drag-and-drop. Cu software-ul gratuit SAFECONF puteți configura funcțiile PSRtrisafe și SafetyBridge, în mod confortabil și cu puține clicuri.

Software SAFECONF

Configurați-vă dispozitivele de siguranță prin Drag-and-Drop

Punerea în aplicare eficientă a ISO 13849-1

Configurarea dispozitivelor cu SAFECONF este conformă cu cerințele pentru crearea aplicațiilor de securitate. Cerințele standardului ISO 13849-1 pot fi puse în aplicare în mod eficient, cu SAFECONF.

Creați o logică de siguranță în mod simplu, prin drag-and-drop

Software SAFECONF  

Lucrări rapide cu funcțiile bloc

Simplitate permanentă: cu software-ul SAFECONF puteți crea o logică de siguranță fiabilă și vă puteți parametriza funcțiile bloc.

Procesul integrat de verificare testează automat conectarea corectă a blocurilor și integralitatea liniilor de semnal.

Transmiterea în siguranță a configurațiilor

Metodele de testare ale software-ului SAFECONF  

Transmitere sigură

Efectele abaterilor sau setările incomplete din timpul transmisiei către hardware trebuie să fie controlate în condiții de siguranță.

Soluția: cu metoda de testare încorporată, puteți asigura transmisia datelor corecte și puteți preveni, în același timp, configurațiile incomplete.

Validarea logicii de siguranță

Verificarea performanței cu planul de testare  

Validarea prin intermediul planului de testare și a modului simulare

Verificați performanța și comportamentul specific al logicii de siguranță, prin intermediul unui plan de testare.

În modul simulare puteți controla, cu ajutorul planului de testare, funcționarea logicii de siguranță. Astfel puteți rezolva situațiile de eroare și aveți posibilitatea să monitorizați comportamentul circuitului de siguranță pe baza valorilor semnalului.

Documentare fiabilă a măsurilor de siguranță

Documentare prin software-ul SAFECONF  

Documentare clară și fiabilă

Țineți evidența: cu SAFECONF puteți crea rapoarte extinse prin apăsarea unui buton. Astfel puteți documenta toate informațiile importante pe care trebuie să le furnizeze tehnologia dvs. de siguranță:

  • Activități pe ciclu de viață
  • Activități de modificare
  • Înregistrare parametri
  • Proiectant și data proiectului
  • Diagramă logică
  • Ediție revăzută
  • Modificări proiect
  • Rezultatul testării

Punerea rapidă în funcțiune a aplicațiilor de siguranță

Punere în funcțiune cu funcția Force  

Punere în funcțiune rapidă grație funcției Force

SAFECONF vă permite testarea pe mașină a funcționării corecte a aplicației de securitate, direct la fața locului.

Prin intermediul funcției Force puteți seta intrările și ieșirile specifice ale PSRtrisafe. Prin punerea în funcțiune selectivă a componentelor de mașini și sisteme, controlați în mod clar comportamentul funcțiilor de siguranță. Astfel puteți pune în funcțiune sistemul, mult mai rapid.


Înapoi la Prezentare generală
Software
  • Configurație de siguranță cu SAFECONF

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere