Controlere de încărcare

Familia de produse de controlere de încărcare și componente de monitorizare, pentru mobilitatea electrică a infrastructurii de încărcare

Reîncărcarea - sigură și flexibilă

Cu controlerele de încărcare cu mobilitate electrică, puteți utiliza orice stație de încărcare. Privat, semi-public și public.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Controlere de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

Componentele de control și de monitorizare de la Phoenix Contact permit proiectarea de stații, precum și sisteme de încărcare la curent continuu și alternativ, conforme cu normele și standardele actuale. Prin intermediul portofoliului extins de produse, pot fi puse în aplicare diferite concepte de infrastructură în domenii de aplicare private, comerciale și publice, cu cerințe specifice.

Avantajele dvs.

  • Produse standardizate pentru confecționarea stațiilor dvs. de încărcare
  • Infrastructuri inteligente de încărcare grație protocoalelor de comunicare standardizate
  • Module de sistem adaptate la cerințele dvs.
  • Flexibilitate sporită grație posibilităților vaste de configurare

Controlere de încărcare pentru mobilitate electrică

Controlere de încărcare pentru fiecare aplicație: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, avansat

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact monitorizează și comandă încărcarea vehiculelor electrice, conform cu normele și standardele internaționale IEC, GB și SAE în vigoare. Pentru toate aplicațiile de mobilitate electrică sunt puse la dispoziție soluții de comandă adecvate.

Module RCM pentru monitorizarea curenților diferențiali reziduali

Module pentru monitorizarea curenților reziduali pentru unul sau două puncte de încărcare  

Modul cu unul și două canale pentru monitorizarea curenților diferențiali reziduali

Modulele de curent diferențial rezidual din seria EV-RCM detectează curenți diferențiali reziduali la curent continuu și alternativ, conform cerințelor IEC 62752. În combinație cu sistemele pentru curenți diferențiali reziduali, modulele ridică nivelul de protecție solicitat de normele în vigoare la încărcarea vehiculelor electrice.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu


EV Charge Control

Încărcați vehiculele electrice conform normelor și fiabil.


Stație de încărcare la curent alternativ

Structura unei stații de încărcare la curent alternativ simple, cu unitate de comandă pentru încărcare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere