Data logger

Management de date inteligent

Optimizarea consumului de energie

Monitorizați și înregistrați consumul energetic al sistemului dvs. – în acest mod automatizați mai eficient și mai economic.

Înapoi la Măsurarea energiei și a puterii

Categorii

Căutare în Data logger

Afişează toate produsele din această categorie

Optimizați consumul energiei și al resurselor dvs. Cu data logger-ele de sine stătătoare și soluțiile software de la Phoenix Contact monitorizați și înregistrați aprovizionarea instalației dvs. cu apă, aer comprimat și electricitate. Aceasta indică posibilități de optimizare și duce la un control eficient al costurilor.

Avantajele dvs.

  • Datele relevante ies întotdeauna în evidență, mulțumită înregistrării fiabile, precise și continue a parametrilor măsurați
  • Economisiți costurile cu un management inteligent al consumului energetic
  • Producție ecologică – identificarea directă a măsurilor de economisire pentru resurse puține
  • Întreținere redusă pentru data logger-ele de sine stătătoare: utilizare pe termen lung cu baterii standard, datorită tehnologiei de economisire semnificativă a energiei

Economisirea simplificată a costurilor

Eficiență energetică  

Scădere a costurilor, creştere a eficienței

Data logger-ele sunt folosite peste tot, acolo unde trebuie înregistrată și arhivată aprovizionarea cu apă, aer comprimat și electricitate. Prin parametrizare în loc de programare, dispozitivele sunt ușor de operat.

Puteți parametriza data logger-ele fără software sau panouri de operare suplimentare – simplu prin intermediul browserului web de pe PC-ul dvs.

Pe cât de simplă este operarea, pe atât de eficient este rezultatul: creați transparență în aprovizionare și dezvoltați programe de economisire energetică. Astfel îmbunătățiți continuu consumul resurselor din sistemul dvs.

Software pentru măsurarea energiei și a puterii

Software EMLOG  

Folosirea eficientă a energiei: cu software-ul EMLOG

Software-ul de înregistrare de date EMLOG de la Phoenix Contact este, în combinație cu un controler modular din clasa 100, soluția eficientă pentru a înregistra căldura, frigul, aerul sau curentul electric. În acest mod aveți întotdeauna în vedere resursele dvs. și administrați eficient consumurile mașinilor și ale sistemelor dvs.

  • Configurare și punere în funcțiune complete prin intermediul unei interfețe de rețea integrate
  • Transfer de date către un sistem de management prin server SQL, OPC, Modbus/TCP și fișier CSV
  • Maximum 24 de intrări de impuls și 8 analoge
  • Cuplarea de max. 10 dispozitive de măsurare a energiei EMpro și max. 10 terminale pentru măsurarea energiei

Control la distanță și înregistrare de date într-un singur dispozitiv

Jurnal de date de sine stătător  

Jurnal de date de sine stătător

Noul jurnal de date de sine stătător este, grație tehnologiei de economisire semnificativă a energiei, soluția ideală pentru controlul și mentenanța la distanță pentru sistemul descentralizat de automatizare. Cu o varietate de interfețe și protocoale acceptate, jurnalele de date sunt mai simple ca niciodată - și acest lucru, fără racordare la rețeaua electrică.

  • Modem SMS/GSM/GPRS integrat, cu antenă
  • Jurnal de date, Gateway și manager de alarme, într-un singur dispozitiv
  • Tehnologie de economisire a energiei, utilizare inteligentă a bateriei
  • Protocoale: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfețe, inclusiv Ethernet

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere