Sistem compact de fișe de testare fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a convertorului la nivelul blocului de fișe de testare

Sistem modular de fișe de testare fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a convertorului la nivelul blocului de fișe de testare

Realizarea simplă a procesului de verificare

Cu FAME 3 SL, combinați operațiunile complexe de verificare în blocuri individuale.

Înapoi la Sistem de fișe de testare

Categorii

Căutare în Sistem compact de fișe de testare fără fișă de alimentare și scurtcircuitare a convertorului la nivelul blocului de fișe de testare

Afişează toate produsele din această categorie

FAME 3 SL combină operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și contacte de declanșare și semnalizare în blocuri individuale, colorate diferit și cu economie de spațiu. Sistemul funcționează după principiul contactului normal închis. Nu este necesară o fișă de alimentare. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile inserabile din blocul de fișe de testare.

Avantajele dumneavoastră

  • Simplu și cu economie de timp prin comasarea funcțională a operațiunilor de comutare
  • Siguranță maximă la scurtcircuitarea în avans și automată a convertorului, design protejat împotriva atingerii
  • Bloc de testare compact și execuție a fișei pentru montare pe perete cu economie de spațiu
  • Proces de testare sigur datorită execuției codate și blocabile a fișei
  • Asociere rapidă a funcției datorită marcajului colorat
  • Conexiune compactă cu șurub pentru papuci de cablu cu inel și tip furcă
  • Șuntare configurabilă pentru scurtcircuitarea circuitelor fișei de testare, cu accesoriile de sistem standardizate CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere