Relee de monitorizare compacte

Relee de monitorizare compacte

Cablare rapidă și cu economie de spațiu

Releele compacte EMD-BL sunt optime pentru sarcini simple de monitorizare, în special în instalațiile pentru clădiri și în producția de serie.

Înapoi la Releu de monitorizare

Categorii

Căutare în Relee de monitorizare compacte

Afişează toate produsele din această categorie

Seria EMD-BL de la Phoenix Contact monitorizează eficient și sigur curentul, tensiunea, precum și parametrii de fază. Cu tehnologia push-in, conectați modulele rapid, direct și fără scule.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu datorită carcasei compacte cu design adaptat condițiilor de instalare
  • Cablat rapid și fără unelte – datorită tehnologiei push-in
  • Manipulare simplă – reglarea confortabilă a parametrilor cu comutatoare rotative pe partea frontală a carcasei
  • Diagnoză clară – cu indicatori de stare LED
  • Ideal pentru fabricarea în serie – soluție optimizată de preț pentru numeroase funcții de monitorizare
  • Instalare rapidă a releelor de monitorizare a tensiunii și fazelor prin alimentarea din circuitul de măsurare
  • Releele de monitorizare compacte sunt parte a sistemului COMPLETE line

Soluția economică de monitorizare

Cablarea fără unelte a releelor de monitorizare compacte  

Relee de monitorizare compacte - cablate rapid și fără unelte

Cu releele compacte de monitorizare EMD-BL, puteți monitoriza parametri importanți ai instalației în cadrul aplicației dvs. Detectați din timp abaterile critice, comunicați-le sau deconectați în mod specific componente ale instalației.

Vă stau la dispoziție patru tipuri de dispozitive:

  • Monitorizarea curentului, monofazat: supracurent, prag minim curent, Window
  • Monitorizarea tensiunii, monofazat: tensiune minimă, Window
  • Monitorizarea tensiunii, trifazat: Window, succesiune faze
  • Monitorizarea fazelor: succesiune de faze, cădere faze, asimetrie

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere