Sistem cloud pentru PROFINET

Sistem cloud pentru PROFINET

Conectare simplă, automatizare fără limite

Comunicații sigure și globale cu sistem Proficloud.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Sistem cloud pentru PROFINET

Afişează toate produsele din această categorie

Cloudul reprezintă procese digitale, bazate pe internet și conectează într-o rețea produse, oameni și întreprinderi. Proficloud de la Phoenix Contact vă oferă soluții cloud globale pentru automatizarea dvs.

Conectați, de exemplu, echipamentele de automatizare descentralizate sau serviciile cloud prin internet, în rețeaua locală PROFINET - fără programare suplimentară. Astfel, comunicați global și sigur.

Avantajele dvs.

  • Este posibilă extinderea rețelei PROFINET cu servicii Cloud fără cunoștințe speciale
  • Flexibilitate maximă datorită automatizării nelimitate prin internet
  • Gestionare simplă deoarece dispozitivele descentralizate și serviciile cloud apar în rețeaua locală PROFINET
  • Automatizare eficientă prin articol preconfigurat și pre-programat Proficloud
  • Comunicare sigură prin criptare TLS

PROFINET și cloud

Proficloud extinde, printre altele, standardul de comunicații PROFINET cu posibilitățile nelimitate ale internetului și simplifică astfel considerabil comunicațiile distribuite. Componentele rețelei - distribuite local, regional sau global - și informații din internet pot fi adăugate simplu și sigur din Proficloud în rețeaua PROFINET.

Proficloud - Sistem cloud pentru PROFINET  

Inteligent și independent: cuplaj Proficloud și comandă Proficloud

Sistemul Cloud pentru PROFINET pentru comunicațiile industriale pe plan internațional, este alcătuit din cuplajul Proficloud, controlerul Proficloud și licența Proficloud. Instalarea Proficloud funcționează simplu și rapid:

În locații descentralizate instalați comenzi compatibile cu ​Proficloud, care se conectează prin Internet cu Proficloud. La nivel local, cuplorul PROFICLOUD extinde rețeaua PROFINET cu funcționalități ​Proficloud. Comenzile descentralizate Proficloud apar acum ca dispozitive PROFINET locale - complet transparent și fără configurare sau programare suplimentară. Și siguranța datelor este asigurată datorită criptării TLS.

Utilizarea eficientă a serviciilor cloud

Servicii cloud  

Comunicativ: extinderea rețelei PROFINET cu servicii cloud

Serviciile cloud se pot folosi pentru apelarea datelor si pentru arhivare. În afară de tarifele actuale pentru energie electrică sau ora locală, puteți integra și date privind vremea sau calcule complexe în aplicația PROFINET.

Cu ajutorul serviciilor Cloud, puteți comunica rapid aproape toate informațiile furnizate de cloud, la nivel de câmp. Transferați, de ex., datele comenzii ​ERP direct din Proficloud prin protocolul ​PROFINET în sistemul dvs. de producție. Calea ocolitoare la alte niveluri ale piramidei de automatizare lipsește.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Sistem cloud pentru PROFINET

Comunicații sigure și globale cu sistem PROFICLOUD

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere