Servicii cloud

Servicii cloud

Individual și performant

Realizarea rapidă de aplicații proprii grație interfeței de programare deschise.

Înapoi la Industrial-Cloud-Computing

Categorii

Căutare în Servicii cloud

Afişează toate produsele din această categorie

Serviciile cloud pot fi integrate ușor în soluția dvs. de automatizare. Extindeți aplicațiile cu servicii ca de ex. monitorizare, raportare, managementul datelor energetice, calcule sau întreținere anticipată. Utilizați pentru aceasta servicii de-a gata din oferta noastră sau realizați-vă servicii cloud individuale cu kitul nostru de software development. Opțiunile sunt aproape nelimitate.  

Avantajele dvs.

  • Valoare adăugată sporită și dezvoltarea flexibilă de noi modele de afaceri prin integrarea de servicii cloud
  • Sporirea eficienței resurselor prin exportarea unor sarcini complexe în cloud
  • Utilizare simplă a serviciilor cloud grație integrării directe în rețeaua dvs.
  • Realizarea rapidă de servicii cloud individuale cu kitul de software development

Utilizarea eficientă a serviciilor cloud

Servicii cloud performante pentru aplicația  

Servicii cloud performante pentru aplicația

Integrați servicii cloud gata făcute în aplicația dvs. și utilizați-le pentru accesarea de date și pentru arhivare. Toate informațiile livrate prin cloud pot fi integrate direct în nivelul de câmp și prelucrate acolo.

Cu ajutorul calculelor Cloud Service, puteți stoca în cloud calcule complexe. Hardware-ul local nu este solicitat, iar costurile sunt reduse.

Serviciul Cloud Meteo vă oferă date meteo actuale și de pronostic din Cloud. Astfel, de ex., nu mai este necesară o stație meteorologică fizică.

Cuplorul de sistem pentru servicii cloud conectează două rețele PROFINET prin Proficloud și permite schimbul simplu de date între două controlere PROFINET.

Creați simplu servicii cloud proprii

PROFICLOUD – Software Development Kit  

Kitul de software development (SDK) vă permite programarea liberă de servicii cloud individuale

Proficloud este un sistem deschis IoT, cu care puteți realiza soluția potrivită pentru orice aplicație. Poate să fie o înregistrare sau o analiză de date, precum și un concept complet de automatizare, pe bază de cloud.

Cu kitul de software development realizați aplicațiile dvs. în funcție de necesități: pentru programarea serviciilor cloud individuale, dezvoltați așa-numite Application Container. Acestea pot fi instanțiate și operate oricât de des în Proficloud. Astfel realizați, de ex., servicii proprii de alarmare, monitorizare sau meteo și operați containerele din Proficloud sau din infrastructura dvs. locală IT.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Descărcări


PROFICLOUD

Comunicații sigure și globale

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere