Întreținere la distanță, bazată pe cloud

Întreținere la distanță, bazată pe cloud

mGuard Secure Cloud

Întreținere la distanță "la cheie".

Înapoi la Întreținere la distanță

Categorii

Căutare în Întreținere la distanță, bazată pe cloud

Afişează toate produsele din această categorie

Datorită tehnologiilor de Internet aveți oricând și oriunde posibilitatea de a realiza legătura cu mașinile și sistemele dvs. Cu ajutorul produselor Phoenix Contact vă protejați conexiunile de rețea de defecțiuni și manipulări neautorizate. Acestea dispun de cele mai moderne mecanisme de securitate precum VPN, codări IPsec și firewall-uri integrate.

mGuard Secure Cloud îi conectează pe angajații de service cu obiectele care urmează să fie întreținute de la distanță în siguranță, prin intermediul Internetului. Acesta permite operatorilor, precum și firmelor care produc mașinile și instalațiile o soluție completă VPN la cheie.

Avantajele dumneavoastră

  • Infrastructură VPN la cheie
  • Punere în funcțiune simplă, grație asistentului de configurare
  • Interfață web operabilă intuitiv
  • Compatibil cu toate aplicațiile mGuard-­Security, clienţi TC Cloud și clienți certificați VPN
  • Compatibilitate cu dispozitive iOS cum sunt iPad și iPhone

Întreținere la distanță, bazată pe cloud: simplu – sigur – fiabil

Întreținere la distanță cu Cloud  

Întreținere la distanță cu Cloud

mGuard Secure Cloud vă oferă o soluţie completă VPN la cheie. Printr-o simplă interfaţă web, vă conectaţi personalul de service rapid şi sigur la maşini, PC-uri industriale şi controlere.

Cloud-ul bazat pe standardul industrial mGuard utilizează rețele virtuale private (VPNs) cu protocolul de siguranță consacrat IPsec. Acesta garantează confidențialitatea, autenticitatea și integritatea tuturor datelor transmise între participanții conectați prin mGuard Secure Cloud.

Soluția de întreținere la distanță găzduită vă pune la dispoziție o infrastructură fiabilă, prin intermediul Internetului. Pentru dvs. aceasta înseamnă că nu trebuie să investiți în hardware propriu și că economisiți costurile de administrare locale. Cloud-ul găzduit este întotdeauna actual. În acest fel profitați de actualizări periodice și de managementul patch-urilor, de perioade de latență scurte și de un centru de calcul cu disponibilitate maximă 24/7. Aceasta este o ofertă de service deosebit de confortabilă mai ales pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Componentele funcționale și caracteristicile mGuard Secure Cloud

Vedere de ansamblu asupra funcțiilor mGuard Secure Cloud  

Vedere de ansamblu asupra funcțiilor mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud utilizează VPN-uri IPsec și garantează confidențialitatea, autenticitatea și integritatea tuturor datelor transmise între participanți. Angajatul de service utilizează un VPN-Client autorizat, de exemplu mGuard Secure VPN-Client-Software sau un FL mGuard smart, și își conectează locul de muncă cu mGuard Secure Cloud. Mașinile sunt echipate cu routere industriale pentru întreținere la distanță și, atunci când este nevoie, stabilesc conexiunea VPN cu Cloud-ul. Interfața web a mGuard Secure Cloud controlează accesul tehnicienilor de service asupra mașinilor.

Caracteristicile mGuard Secure Cloud:

  • Comunicare IPsec-­VPN extrem de sigură
  • Autentificare cu 2 factori
  • Managementul utilizatorilor pentru accesul la diverși clienți și diverse instalații
  • Disponibilitate maximă peste tot în lume
  • În Germania se utilizează conform celor mai înalte standarde de siguranță și protecție a datelor
  • Tehnologie de siguranță mGuard consacrată în industrie

Ediții disponibile și prestațiile conținute

mGuard Secure Cloud BasismGuard Secure Cloud Premium
mGuard Secure Cloud BasicmGuard Secure Cloud Premium
Prețgratuitla cerere
Timp de funcționare12 luni12 luni
Număr utilizatorinelimitatnelimitat
Număr mașininelimitatnelimitat
Număr conexiuni de service simultane13
Volum de transfer per conexiune service în GB/lună22 (6 în total)
HotlineE-mailTelefon, e-mail
Lăţime de bandă garantată per conexiune de servicefără1 Mbps
Disponibilitate anuală garantatăfără98 procente
Extensii suplimentare care se pot rezerva (preț la cerere)-Premium Seat Package
O conexiune de service simultană suplimentară inclusiv volum de transfer 2 GB/lună

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Întreținere sigură la distanță

Cu mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configurare cu mGuard Secure Cloud.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere