Relee sigure de cuplare, clasice

Relee sigure de cuplare, clasice

Siguranță consacrată în industria de procesare

Module de releu cu acționare forțată, certificate SIL, pentru o cuplare confortabilă și sigură.

Înapoi la Relee sigure de cuplare

Categorii

Căutare în Relee sigure de cuplare, clasice

Afişează toate produsele din această categorie

Gama de produse PSRclassic vă oferă relee de cuplare convenționale cu contacte ghidate forțat, pentru operațiuni sigure de deconectare. Vă stă la dispoziție o selecție largă de funcții pentru aplicații Emergency-Shut-Down în industria de procesare.

Avantajele dumneavoastră

  • Siguranță maximă cu contacte ghidate forțat, în conformitate cu EN 50205
  • Diagnosticare sigură și testare simplă a conformității, în conformitate cu IEC 61508
  • Compatibilitate ridicată: adaptate la sistemele de control din industria de procesare
  • Este posibilă verificarea simplă, deoarece sunt disponibili toți parametrii tehnologici de siguranță

Relee de cuplare sigure, cu certificat SIL, pentru operațiuni sigure de deconectare

PSRclassic relee sigure de cuplare, clasice  

O gamă cuprinzătoare de relee de cuplare, adaptată la sistemele relevante de control al procesului

Doriți să conectați semnalele digitale de ieșire pentru reglarea puterii sau separare galvanică la sistemele periferice? Releele de cuplare cu ghidare forțată PSRclassic reprezintă soluția optimă în acest sens.

Standardul EN 50205 descrie funcționarea releelor cu contacte ghidate forțat. Astfel, erorile precum sudarea contactelor sunt identificate precis și este garantată siguranța maximă.

Cu o lățime a carcasei de 17,5 mm, dispozitivele PSRclassic corespund dimensiunilor carcaselor disponibile pe piață până în prezent.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere