PLC-uri clasice

PLC-uri clasice

Mai multe funcții, mai multe posibilități

PLC extensibil funcțional - soluția flexibilă de controlere pentru fiecare tip de sistem.

Înapoi la PLC și sisteme I/O

Categorii

Căutare în PLC-uri clasice

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să programați conform IEC 61131-3? Phoenix Contact oferă PLC-uri din toate clasele de performanță, pentru a vă satisface cerințele. Utilizați PLC-ul nostru de ex. în producția de mașini și sisteme, pentru energiile regenerabile sau în domeniul auto. Beneficiați de sistemele noastre PLC cu comutatoare I/O adecvate sau optați pentru un controler de mare putere pentru performanță maximă.

Avantajele dumneavoastră

  • Comunicație optimă, datorită serverului web integrat, liber programabil, precum și unei mari diversități de interfețe și protocoale
  • Durabilitate datorită carcasei rezistente și sistemului electronic cu rezistență CEM
  • Flexibilitate și extensibilitate ridicată datorită numeroaselor comutatoare I/O perfect compatibile cu PLC-uri
  • Service-ul și asistența la nivel mondial, precum și timpii de răspuns scurți măresc disponibilitatea sistemului

PLC-uri rapide și robuste cu sistem I/O adecvat

Axiocontrol cu module locale de siguranță și I/O  

PLC Axiocontrol cu module locale I/O Axioline F și module de siguranță

PLC-urile din seria Axiocontrol (AXC) sunt dezvoltate pentru performanță maximă, manipulare simplă și utilizare în medii industriale dificile. O carcasă deosebit de robustă și proprietăți CEM extraordinare constituie elementele de bază ale acestora. În plus, acestea oferă mai multă siguranță datorită sursei de alimentare neîntreruptibilă integrată.

În combinație cu sistemul I/O Axioline F de la Phoenix Contact, controlerele Axiocontrol oferă viteză maximă, grație conexiunii directe la magistrală.

Aproape toate PLC-urile din seria Axiocontrol sunt disponibile și cu domeniu de temperatură extins pentru temperaturi extreme.

PLC și sistem I/O pentru automatizare flexibilă și rentabilă

Stație Inline (ILC și I/O)  

PLC Inline cu blocuri terminale I/O locale

Controlerele Inline (ILC) reprezintă standardul confirmat din portofoliul PLC de la Phoenix Contact. PLC-urile acceptă toate canalele de comunicații uzuale, cum ar fi Ethernet și telefonia mobilă. În plus, acestea pot fi extinse în mod simplu cu diverse module I/O Inline și oferă o comunicație optimă cu un server web integrat, liber programabil. 

Sistemul PLC poate fi integrat cu ușurință în rețele PROFINET existente datorită funcționalității dispozitivului PROFINET.

PLC redundant și sigur cu performanță maximă

PLC-urile ultraperformante RFC 460R și RFC 480S  

PLC cu performanță maximă pentru redundanță și siguranță

PLC-urile de mare performanță din familia RFC (Remote-Field-Controller) dispun de un afișaj pentru diagnoză la nivelul căruia puteți citiți confortabil semnalizările de stare ale sistemului de comandă și ale sistemului de magistrală de câmp. Cu ajutorul unui procesor puternic, procesați și sarcini de automatizare complexe, la viteză maximă.

Asigurați funcționarea continuă a automatizării dvs., cu PLC redundant PROFINET. PLC-urile performante, prin AutoSync Technology, creează automat un sistem redundant.

Cu varianta de siguranță, puteți integra în sistemele existente funcții de siguranță până la nivelul de integritate a securității SIL 3. Prin utilizarea PROFIsafe, se reduce efortul de cablare și instalare.

PLC software

PLC software, PC Worx RT Basic și PC Worx SRT  

PLC software pentru IPC-uri

PLC-ul software de la Phoenix Contact este o alternativă economică pentru PLC-ul clasic. În funcție de cerințele dumneavoastră în materie de performanță, puteți adapta un PC industrial sau chiar un PC Windows uzual ca unitate de comandă, operare sau de vizualizare în instalația dumneavoastră.

În funcție de necesitățile privind performanța, puteți alege între PC WORX SRT cu timpi de reacție garantați statistic pentru operațiuni mici până la medii.

Pentru o automatizare complexă, care necesită o reacție în timp real, alegeți PC WORX RT BASIC. Sistemul funcționează foarte stabil deoarece, pe lângă sistemul de operare Windows standard, este instalată și o extindere de timp real. Astfel, sunt asigurate integritatea și comportamentul determinant al controlerului.

Software de programare PLC

Software de programare PLC, PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog și PC Worx Target for Simulink  

Software de programare PLC conform IEC 61131 cu integrare de siguranță și Simulink pentru diverse aplicații

De la soluții clare cu PLC de bază până la automatizarea complexă a sistemului cu PLC de mare putere: aici găsiți software-ul adecvat de programare PLC pentru aplicația dvs.

Programați-vă PLC-ul cu software-ul PC Worx conform IEC 61131, configurației de magistrală de câmp și diagnozei sistemului. Pentru un acces rapid în domeniul automatizării cu PLC-uri de bază, vă stă la dispoziție, de asemenea, software-ul gratuit PC Worx Express.

Transformați-vă PLC-ul dvs. într-un PLC de siguranță cu SafetyProg sau integrați funcționalitatea din Matlab Simulink cu PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


PLCnext Technology: deschisă şi de viitor

Cu PLCnext Technology faceţi față tuturor cerințelor din lumea IoT


PLCnext Control

Videoclip cu despachetarea primului CLP pe baza platformei deschise.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere