Conector circular

Conector circular de la Phoenix Contact

Cea mai mare gamă de produse

Alegeţi conectorul dvs. circular din gama cuprinzătoare de produse a specialistului pentru conectori circulari.

Înapoi la Conector

Categorii

  • Conector date
    Conector date în M8 și M12

    Pentru comunicarea sigură și rapidă a datelor vă oferim conectori circulari ecranați, cu dimensiunile M8 și M12, pentru toate magistralele de câmp și rețelele uzuale.

  • Conector de semnal
    Conectori de semnal de la Phoenix Contact

    Vă oferim o diversitate de conectori, cu dimensiuni între M5 și M23, pentru transmiterea semnalului.

  • Conectori de putere
    Conectori de putere

    Folosiți conectorii de putere pentru conectarea dispozitivelor compacte şi a unităților electrice de acționare.

  • Conectori hibrizi
    Conectori hibrizi

    Prin intermediul conectorilor hibrizi, puteți transmite simultan semnale, date și putere

Căutare în Conector circular

Afişează toate produsele din această categorie

De la mic la mare, drept sau cotit, turnat sau confecţionabil la faţa locului - la Phoenix Contact găsiţi forma constructivă potrivită pentru utilizarea dvs. specială.

Avantajele dvs.

  • Întotdeauna soluţia optimă prin portofoliul diversificat de conectori circulari M5 până la M58
  • Transmiterea sigură a semnalelor, datelor şi puterii datorită utilizării carcaselor metalice ecranate
  • Economisirea timpului la conexiune, cu soluţii de conectare inovative pentru dispozitive în toate tipurile de protecţie uzuale în industrie
  • Flexibilitate ridicată datorită adaptărilor individuale la cerinţele dvs.

Conectori hibrizi

Conectori hibrizi  

Conectori hibrizi

Economisiţi timp şi spațiu la cablarea dispozitivului dvs. Folosiţi conectorii noştri hibrizi pentru transmiterea sigură şi compactă a semnalelor, datelor şi puterii într-un singur conector.

  • Curenți până la 30 A
  • Tensiuni până la 850 V DC şi 630 V AC
  • Interfaţă CAT5 pentru transmiterea datelor

 

Conector de semnal

Conector de semnal  

Conector de semnal

Vă oferim o gamă largă de conectori, cu dimensiuni între M5 și M23, pentru transmiterea semnalului. Corelat cu aplicaţiile dvs. vă stau la dispoziţie variante cu 3 până la 19 poli, la alegere cu conexiune cu dislocare IDC, conexiune cu șurub, arc, Piercecon® lipită, sertizată sau cositorită.

  • Curenți până la 4 A
  • Tensiuni până la 250 V
  • Opţional cu conexiune ecranată

Conector date

Conector date  

Conector date

Pentru comunicarea sigură şi rapidă a datelor în aplicaţiile industriale şi de infrastructură vă oferim conectori circulari ecranaţi M8 şi M12 pentru toate magistralele de câmp şi reţelele uzuale.

  • Date până la 10 GBit/s
  • Codări pentru toate reţelele şi sistemele magistrală de câmp
  • Componente conform CAT6A
  • Conectori ecranați 360°

Conectori de putere

Conectori de putere  

Conectori de putere

Profitaţi de o gamă completă de la partea cu cabluri şi dispozitive până la cea cu cablaj imprimat – şi aceasta de la conexiunea compactă M12 până la dimensiunea constructivă M58 cu rate de transfer mari.

  • Puteri de până la 150 A/630 V
  • Secţiune transversală de conexiune până la 50 mm²
  • Siguranţă împotriva erorilor de conectare pentru aplicaţii AC şi DC

Variante personalizate

Variante personalizate  

Variante personalizate

Aveți nevoie de o soluție individuală pentru cerințe speciale? La cerere, realizăm adaptări rapide și flexibile la produsele noastre standard. Centrul nostru de service vă transformă dorința într-o soluție personalizată.

  • Inscripționare și marcare individuală a articolelor
  • Conectoare turnate și versiuni de cabluri de diferite tipuri, lungimi și asamblări
  • Ambalaje individuale din carton, blister, cu role sau în tăvi

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Serviciu


Conector M12 push-pull

Introdus simplu și sigur.


Varietate unică

Conectori circulari de la M5 până la M58.


Conectori liber configurabili

Toate tehnologiile de conectare în design M12

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere