Seturi tehnologie de încărcare

Seturi tehnologie de încărcare

Introducerea perfectă în tehnologia de încărcare

Construiți-vă simplu stația de încărcare proprie în c.a.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Seturi tehnologie de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

Seturile noastre de tehnologie de încărcare în c.a. reprezintă introducerea perfectă pentru instalatorii electrici din lumea tehnologiei de încărcare. Seturile includ o compilare finalizată a tuturor componentelor necesare pentru montarea simplă și autonomă a stațiilor de încărcare în c.a. private sau comerciale. O schemă de conexiuni verificată și un manual de instalare aferent, care conține recomandări pentru alte componente necesare sunt disponibile pentru descărcare. Astfel nu este necesar un efort suplimentar pentru dezvoltare.

Avantajele dvs.:

  • Comandați în mod confortabil, cu un singur cod de comandă
  • Utilizare sigură prin preselectarea componentelor asociate
  • Flexibilitate sporită grație posibilităților vaste de configurare
  • Posibilitate de utilizare în rețea prin interfețele standardizate de comunicații
  • Proiectare independentă, în conformitate cu schema de conexiuni verificată
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Seturi pentru aplicații private

Set de tehnologie de încărcare Home  

Set de tehnologie de încărcare Home

La setul de tehnologie de încărcare Home, alegeți între versiunile cu cablu de încărcare c.a. sau cu priză de încărcare infrastructură c.a. În fiecare set de tehnologie de încărcare există, printre altele, un controler de încărcare c.a. Basic, un modul de curent diferențial rezidual, precum și o schemă de cablaj.

  • 3,7 kW cu cablu de încărcare c.a.
  • 11 kW cu priză de încărcare pentru infrastructură c.a.

Seturi pentru aplicații comerciale

Set de tehnologie de încărcare Twin  

Set de tehnologie de încărcare Twin

În cazul setului de tehnologie de încărcare Twin, alegeți între versiunile cu două cabluri de încărcare c.a. sau cu două prize de încărcare infrastructură c.a. În fiecare set de tehnologie de încărcare există printre altele două controlere de încărcare c.a. Advanced, un modul de curent diferențial rezidual cu 2 canale precum și o schemă de cablaj.

  • 22 kW cu două cabluri de încărcare c.a.
  • 22 kW cu două prize de încărcare infrastructură c.a.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere