Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Avangardist în mobilitate electrică

Cu tehnologia de încărcare de la Phoenix Contact se stabilesc standarde noi în mobilitatea electrică.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Sisteme de încărcare cu fișă
    Conectori

    Cablu de încărcare c.a., cablu de încărcare c.c. și prize de încărcare pentru infrastructură cu capace rabatabile aferente și suporturi.

  • Controlere de încărcare
    Controlere de încărcare

    Controlere de încărcare pentru încărcare privată, industrială și publică, precum şi module de monitorizare a curenților diferențiali.

Căutare în Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de fișe de încărcare și conectorii de încărcare de la Phoenix Contact sunt ideali pentru orice situații zilnice, atât la încărcarea rapidă la curent continuu, cât și la încărcarea convențională la curent alternativ. Cu software-ul adecvat, vă puteți administra și monitoriza infrastructura de încărcare.

Avantajele dumneavoastră

  • Versatilitate mare a aplicațiilor, grație gamei extinse de produse pentru standardele de încărcare la nivel mondial
  • Realizarea diferitelor cerințe în domeniul privat, comercial și public, grație controlerelor de încărcare care pot fi configurate în mod flexibil
  • Optimizarea și comandarea întregului parc de încărcare cu ajutorul software-ului inteligent
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Descoperiți portofoliul nostru extins

La noi, beneficiați de un portofoliu complet pentru procesul de încărcare în ansamblu. Faceți clic pe hotspot-uri pentru a afla mai multe.

 
Hartă interactivă privind mobilitatea electrică

Sisteme de încărcare cu fișă

Sisteme de încărcare fiabile cu conector pentru utilizare universală  

Sisteme de încărcare fiabile cu conector pentru utilizare universală

Cablurile de încărcare, prizele de încărcare și mufele noastre pentru vehicule stabilesc standarde în ceea ce privește alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric.

Acestea prezintă o funcționare sigură și fiabilă, precum și o manipulare confortabilă.

Cu High Power Charging, stabilim un nou standard de referință în istoria mobilității electrice - prin reducerea timpului de încărcare la câteva minute.

Controlere de încărcare

Controlere de încărcare utilizabile flexibil  

Controlere de încărcare utilizabile flexibil

Cu ajutorul controlerelor noastre de încărcare utilizabile în mod flexibil, operați orice stație de încărcare - de la sistemul tip wallbox c.a. până la coloana de încărcare HPC de pe autostradă.

Dispozitivele monitorizează și comandă procesul de încărcare a vehiculelor electrice, conform normelor și standardelor internaționale precum IEC, GB/T și SAE în vigoare.

Software pentru managementul parcului de încărcare

Software pentru managementul inteligent al parcului de încărcare  

Software pentru managementul inteligent al parcului de încărcare

Setul EV Charging Suite optimizează operarea stațiilor dumneavoastră de încărcare și asigură disponibilitatea acestora.

Software-ul scalabil constituie interfața dintre șoferul automobilului electric, entitatea de decontare, operatorul rețelei și operatorul parcului de încărcare.

Rolurile de utilizator personalizate, o operare tactilă intuitivă și o decontare precisă prin OCPP completează pachetul.

Seturi tehnologie de încărcare

Set de tehnologie de încărcare  

Construiți autonom stații de încărcare cu ajutorul seturilor de tehnologie de încărcare

Seturile noastre de tehnologie de încărcare c.a. reprezintă modalitatea ideală de acces în lumea tehnologiei de încărcare pentru instalatorii electrici.

Seturile includ o selecție completă a tuturor componentelor necesare pentru montarea simplă și autonomă a stațiilor de încărcare c.a. private sau comerciale.

Grație schemelor de conexiuni verificate, nu sunt necesare activități suplimentare de dezvoltare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune

Cu High Power Charging, mobilitatea electrică devine o facilitate cotidiană.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere