Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

Pionier în mobilitate electrică

Cu tehnologia de încărcare de la Phoenix Contact se stabilesc standarde noi în mobilitatea electrică.

Înapoi la Produse

Categorii

Căutare în Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de încărcare cu conector și controlerele de încărcare de la Phoenix Contact pot fi utilizate pentru orice situație de zi cu zi, atât la încărcarea rapidă la curent continuu, cât și la încărcarea convențională la curent alternativ. Cu software-ul adecvat, vă puteți administra și monitoriza infrastructura de încărcare.

Avantajele dumneavoastră

  • Versatilitate mare a aplicațiilor, datorită gamei extinse de produse pentru utilizare la nivel mondial
  • Realizarea diferitelor cerințe în domeniul privat, comercial și public, grație controlerelor de încărcare care pot fi configurate în mod flexibil
  • Optimizarea și controlul întregului parc de încărcare cu ajutorul software-ului inteligent
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Cabluri de încărcare și prize de încărcare

Sisteme de încărcare fiabile cu conector pentru toate aplicațiile la nivel global  

Sisteme de încărcare fiabile cu conector pentru toate aplicațiile la nivel global

Sistemele noastre de încărcare cu conector stabilesc standardele în alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric.

Acestea prezintă o funcționare sigură și fiabilă, precum și o manipulare confortabilă.

Cu High Power Charging, stabilim o nouă piatră de hotar în istoria mobilității electrice – prin reducerea timpului de încărcare la câteva minute.

Controlere de încărcare

Controlere de încărcare utilizabile flexibil  

Controlere de încărcare utilizabile flexibil

Cu ajutorul controlerelor noastre de încărcare utilizabile în mod flexibil, puteți opera orice stație de încărcare – de la wallbox-ul la c.a. de acasă, până la stâlpul de încărcare HPC de pe autostradă.

Dispozitivele monitorizează și controlează procesul de încărcare a vehiculelor electrice, conform normelor și standardelor internaționale în vigoare, precum IEC, GB/T și SAE.

Software de management al încărcării

Software pentru managementul inteligent al încărcării  

Software pentru managementul inteligent al încărcării

EV Charging Suite optimizează operarea stațiilor dumneavoastră de încărcare și asigură disponibilitatea acestora.

Software-ul scalabil constituie interfața dintre șoferul automobilului electric, entitatea de decontare, operatorul rețelei electrice și operatorul parcului de încărcare.

Rolurile de utilizator personalizate, o operare tactilă intuitivă și o decontare precisă prin OCPP completează pachetul.

Kituri de inițiere pentru stații de încărcare

Kituri de inițiere  

Montarea proprie a stațiilor de încărcare cu kituri de inițiere

Kiturile noastre de inițiere reprezintă modalitatea ideală de acces în lumea tehnologiei de încărcare pentru instalatorii electrici.

Seturile includ o selecție completă a tuturor componentelor necesare pentru montarea simplă și proprie a stațiilor de încărcare la c.a. private sau comerciale.

Grație schemelor de cablare verificate, nu este necesar un efort suplimentar pentru dezvoltare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune

Cu High Power Charging, mobilitatea electrică devine o facilitate cotidiană.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere