Sisteme de încărcare cu fișă pentru mobilitate electrică

Sisteme de încărcare cu fișă pentru mobilitate electrică

Avangardist în mobilitate electrică

Participați activ la transformarea deplasării moderne.

Înapoi la Conector

Categorii

Căutare în Sisteme de încărcare cu fișă pentru mobilitate electrică

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de fișe de încărcare de la Phoenix Contact stabilesc standardele în alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric. Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continu – sistemele de încărcare cu fișă c.a. și c.c. de la Phoenix Contact sunt sigure, fiabile și simplu de folosit.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare în condiții de siguranță prin tehnologia de încărcare standardizată pentru tipul 1, tipul 2 şi GB/T
  • Suprafaţă argintată a contactelor de putere şi de semnalizare
  • Producţie conform ISO/TS 16949
  • Design universal al tuturor fișelor de încărcare vehicul și fișelor pentru încărcare infrastructură de la Phoenix Contact
  • Spaţiu de montare unitar, redus, a tuturor prizelor de încărcare pentru infrastructură de la Phoenix Contact
  • Încărcare sigură prin monitorizarea temperaturilor și mecanismele inovatoare de blocare

Sisteme de încărcare cu fișă pentru toate utilizările la nivel mondial

Prezentare generală a tuturor sistemelor de încărcare cu fișă  

Prezentare generală a tuturor sistemelor de încărcare cu fișă

Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continu, Phoenix Contact vă oferă la nivel mondial sistemele de încărcare potrivite.

  • CCS tip 1 pentru America de Nord
  • CCS tip 2 pentru Europa
  • GB/T pentru China

Prize de încărcare infrastructură c.a.

Priză de încărcare infrastructură cu actuator, capac de protecţie și cadru de montaj  

Priză de încărcare infrastructură tip 2 cu capac de protecţie

La Phoenix Contact găsiţi prize de încărcare infrastructură conform standardelor tip 2 și GB/T pentru încărcarea mono sau trifazică (standardul tip 1 nu prevede priză de încărcare pentru infrastructură). Prizele de încărcare infrastructură pot fi montate în wallboxuri sau stații de încărcare. Alte accesorii precum capacele de protecţie și cadrele de montare completează portofoliul.

  • Tip 2 până la 32 A / 480 V c.a.
  • GB/T până la 32 A / 440 V c.a.
  • Montare pe peretele din față sau spate
  • Sistem de drenaj

Cabluri de încărcare c.a.

Fișă de încărcare cu c.a. vehicul și fișă de încărcare infrastructură conform tip 1, tip 2 și standardului GB/T  

Fișă de încărcare cu c.a. vehicul și fișă de încărcare infrastructură conform tip 1, tip 2 și standardului GB/T

Fie că este vorba despre cabluri de încărcare c.a. cu fișă de încărcare vehicul şi capăt liber al conductorului pentru aplicarea la o staţie de încărcare sau cabluri de încărcare mobile cu fișă de încărcare vehicul şi infrastructură pentru portbagaj – inclusiv pentru încărcarea convențională cu curent alternativ, Phoenix Contact oferă interfețe pentru toate standardele de țară specifice:

  • Tip 1 până la 32 A / 250 V c.a. (metric, AWG)
  • Tip 2 până la 32 A / 480 V c.a. (metric)
  • GB/T până la 32 A / 440 V c.a. (metric)

Cabluri de încărcare c.c.

Fișă de încărcare vehicul c.c. tip 1, tip 2 și conform standardului GB/T  

Fișă de încărcare vehicul c.c. tip 1, tip 2 și conform standardului GB/T

Phoenix Contact oferă toate fișele de încărcare a vehiculelor conforme cu standardele pentru încărcarea rapidă a vehiculului cu curent continuu de până la 250 A, oriunde în lume. Procesele de încărcare se încheie în cel mai scurt timp.
Tehnologia de încărcare HPC (High Power Charging) cu sistem de răcire integrat şi până la 500 A reprezintă următoarea etapă de extindere. Aceasta permite scăderea mai mare a timpilor de încărcare.
Profitați de gama completă de produse - de tip 1 (SUA), tip 2 (Europa) și conform standardului GB/T (China):

  • CCS tip 1 până la 125 A / 600 V c.c. (AWG)
  • CCS tip 2 până la 200 A / 1000 V c.c. (metric)
  • GB/T până la 250 A / 1000 V c.c. (metric)

Accesorii pentru sisteme de încărcare tip conector

Capac de protecţie pentru prize de încărcare infrastructură și suporturi pentru fișa de încărcare a vehiculului  

Capac de protecţie pentru prize de încărcare infrastructură și suporturi pentru fișa de încărcare a vehiculului

În completarea sistemelor de încărcare sunt disponibile diferite accesorii și materiale de schimb. Cu acestea puteți testa procesul de încărcare sau completa funcțiile utile ca, de exemplu, o protecție extinsă împotriva influențelor de mediu.

  • Suporturi pentru fișele de încărcare vehicul (poziţii de parcare)
  • Capac de protecţie, garnituri și cadre de montare pentru prize de încărcare infrastructură
  • Actuatoare de blocare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem de încărcare combinat tip 2 pentru Europa

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.


Sistem de conectori fişă pentru încărcare cu GB/T Standard pentru China

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere