Prize de încărcare pentru automobile electrice și autovehicule utilitare

Prize de încărcare pentru autovehicule electrice

Interfața optimă de încărcare

Mufe de autovehicul performante pentru industria auto.

Înapoi la Cabluri de încărcare și prize de încărcare

Categorii

Căutare în Prize de încărcare pentru autovehicule electrice

Afişează toate produsele din această categorie

Mufele universale CCS pentru autovehicule permit încărcarea rapidă la c.c. și convențională la c.a. cu o singură distribuție de pini a conectorului. Toate situațiile de încărcare sunt posibile. În aceste mufe se potrivesc atât conectorii de încărcare autovehicul la c.a. cât și la c.c., acestea fiind, prin urmare, interfața ideală pentru încărcarea tuturor tipurilor de autovehicule electrice. Pe lângă mufele CCS pentru autovehicule, la noi se găsesc și mufe de c.c. pentru standardul chinezesc GB/T.

Avantajele dumneavoastră

  • Detectarea rapidă și precisă a temperaturii la toate contactele cu sistemul de senzori cu reacție rapidă
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită suprafețelor de contact argintate
  • Dimensiuni unitare la spațiul de montaj, punctele de prindere cu șurub și conturul exterior (numai mufe CCS)
  • Cu capace de protecție pentru contactele de c.a. și c.c. (numai mufe CCS)
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001
  • Verificate conform testelor selectate ale standardului privind automobilele LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Indicații importante

Vă rugăm să rețineți, că aceste produse nu pot fi comandate online. Dezvoltarea, fabricarea și distribuția se realizează exclusiv prin PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să apelați la opțiunile de contact din partea dreaptă sus.

Mufe CCS universale pentru America de Nord

Mufă de autovehicul CCS tip 1  

Mufă de autovehicul CCS tip 1 pentru încărcare combinată la c.a. și c.c. în America de Nord

Aceste mufe pentru autovehicule sunt adecvate pentru încărcarea autovehiculelor electrice la curent alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.) în conformitate cu standardul american CCS tip 1. Conectorul de încărcare este blocat în timpul procesului de încărcare printr-un actuator electromecanic.

Mufe CCS universale pentru Europa

Mufă de autovehicul CCS tip 2  

Mufă de autovehicul CCS tip 2 pentru încărcare combinată la c.a. și c.c. în Europa

Aceste mufe de autovehicul sunt adecvate pentru încărcarea autovehiculelor electrice la curent alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.) în conformitate cu standardul european CCS tip 2. Conectorul de încărcare este blocat în timpul procesului de încărcare printr-un actuator electromecanic.

Mufe de autovehicul universale la c.c. pentru China

Mufă de autovehicul GB/T  

Mufă de autovehicul GB/T pentru încărcare la c.c. în China

Aceste mufe de autovehicul sunt adecvate pentru încărcarea autovehiculelor electrice la curent continuu (c.c.) în conformitate cu standardul chinez GB/T.

Dimensiuni unitare

Contururile exterioare ale mufelor CCS de autovehicul au dimensiuni unitare. Astfel, producătorii de autovehicule electrice pot să prevadă întotdeauna în caroserie un spațiu de montaj de aceleași dimensiuni. O mufă de autovehicul destinată pieței nord-americane (CCS tip 1) se potrivește la fel de bine, ca o mufă pentru piața europeană (CCS tip 2).

Măsurarea de înaltă precizie a temperaturii

Curbă caracteristică a senzorului de temperatură PT1000  

Curbă caracteristică a senzorului de temperatură PT1000

Pentru un proces sigur de încărcare este nevoie de monitorizarea temperaturii la contactele de putere. Dacă se ajunge de exemplu la o supraîncălzire, la temperaturi exterioare ridicate sau la suprasarcină, acest lucru este înregistrat de senzorii de temperatură PT1000. La supraîncălzire, controlerul de încărcare poate să întrerupă procesul de încărcare, respectiv să scadă puterea de încărcare.

Blocare sigură în timpul încărcării

Blocare prin actuator în mufa CCS de autovehicul  

Blocare prin actuator în mufa CCS de autovehicul

Mufele CCS de autovehicul sunt dotate în mod standard cu un actuator de blocare electromecanic. În timpul procesului de încărcare, acesta blochează conectorul de încărcare autovehicul în partea laterală sau direct la cârligul de fixare de la pinii de conector. Bolțul actuator este proiectat să reziste unor forțe de tracțiune mari. Astfel, în timpul procesului de încărcare, conectorul de încărcare este asigurat împotriva scoaterii acestuia.

Solicitați acum oferta

Sunteți interesat de mufele noastre universale pentru autovehicule și doriți o ofertă semnificativă? Folosiți în acest scop formularul nostru:

Dezvoltarea mufelor specifice clienților

Mufe specifice clienților  

Mufe specifice clienților pentru producătorii de automobile

Conform solicitărilor dumneavoastră, dezvoltăm mufe pentru autovehiculele dvs. produse în serie. Pe lângă aceasta integrăm elemente caracteristice, precum indicatoare LED, iluminare, elemente de operare sau mecanisme de blocare. Prin concepte inteligente de răcire și o măsurare a temperaturii de înaltă precizie, reducem secțiunile conductorilor și reducem astfel costurile întregului sistem de încărcare.

Solicitarea dumneavoastră referitoare la mufe personalizate

Sunteți producător de automobile și aveți nevoie de o mufă specifică pentru următorul autovehicul de serie? Nu ezitați să luați legătura cu noi. Vă vom contacta cât mai curând posibil și vom discuta împreună detaliile.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere