Prize de încărcare pentru stații de încărcare și wallbox-uri

Prize de încărcare pentru stații de încărcare

Interfața pentru cabluri de încărcare mobile

Prize de încărcare preasamblate pentru puncte de încărcare din interior sau exterior.

Înapoi la Cabluri de încărcare și prize de încărcare

Categorii

Căutare în Prize de încărcare pentru stații de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

Prizele noastre de încărcare pentru infrastructură se utilizează de ex. la stâlpii de încărcare publice la c.a. sau wallbox-uri compacte. Acestea permit încărcarea unui vehicul printr-un cablu mobil de încărcare la c.a. Astfel atingeți un transfer de putere considerabil mai mare la încărcare decât prin priza uzuală de acasă. Prizele de încărcare sunt preasamblate, cu economie de spațiu, utilizabile flexibil și adecvate pentru interior și exterior.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă completă de produse pentru tipul 2 și GB/T
  • De asemenea, adecvat pentru wallbox-uri compacte, grație designului cu economie de spațiu
  • Utilizare flexibilă datorită designului modular pentru montarea pe fața și spatele peretelui
  • Siguranță ridicată în timpul procesului de încărcare prin actuatorul de blocare integrat, incluzând detectarea poziției și deblocarea manuală de urgență
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită suprafețelor de contact argintate
  • Fără probleme cu apa de condens, grație sistemului integrat de evacuare a apei cu ștuț de golire
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Încărcare la curent alternativ conform modului 3, cazul B

 Mod de încărcare 3, cazul B  

Mod de încărcare 3, cazul B

Prizele de încărcare pentru infrastructură la c.a. sunt utilizate la modul 3 de încărcare, în cazul B. Aceasta înseamnă că aici pot fi conectate cablurile de încărcare mobile, păstrate de obicei în portbagaj.

Prize de încărcare pentru Europa

Priză de încărcare pentru infrastructură de tip 2 cu capac rabatabil, cadru de montaj și actuator  

Priză de încărcare infrastructură tip 2

Priza de încărcare pentru infrastructură de tip 2, standardizată conform IEC 62196, este concepută pentru încărcare în Europa. Phoenix Contact oferă în acest sens două versiuni diferite:

  • cu structură modulară și prinderea cu șuruburi a capacului de protecție în partea din spate, pentru montarea în fața și în spatele peretelui
  • ca variantă Easy-Mount, cu prinderea cu șuruburi a capacului de protecție în partea din față, pentru montarea în spatele peretelui

Priza de încărcare Easy Mount pentru infrastructură este montată în acest caz cu cadrul aferent de fixare pe peretele carcasei. Astfel, se poate schimba comod capacul de protecție Easy Mount, fără a fi necesară deschiderea wallbox-ului sau a stației de încărcare.

  • 20 A/250 V c.a. (metric)
  • 20 A/480 V c.a. (metric)
  • 32 A/250 V c.a. (metric)
  • 32 A/480 V c.a. (metric)

Prize de încărcare pentru China

Priză de încărcare infrastructură conform standardului GB/T cu actuator  

Priză de încărcare infrastructură GB/T

Priza de încărcare pentru infrastructură, standardizată conform GB/T 20234, este concepută pentru încărcare în infrastructura din China. Aceasta este foarte asemănătoare cu priza de încărcare pentru infrastructură de tip 2. Pentru actuatorul de blocare, în varianta standard este prevăzut suplimentar un canal pentru pârghia conectorului de încărcare pentru infrastructură. În plus, conform noului standard GB/T, fiecare contact de putere dispune de senzori de temperatură integrați.

  • 20 A/220 V c.a. (metric)
  • 20 A/440 V c.a. (metric)
  • 32 A/220 V c.a. (metric)
  • 32 A/440 V c.a. (metric)

Montare rapidă și flexibilă

Designul modular, cu economie de spațiu a prizelor de încărcare pentru infrastructură, permite montarea flexibilă în fața și spatele peretelui, inclusiv la wallbox-urile compacte. Pot fi montate opțional un furtun de evacuare a apei și diverse tipuri de capace de protecție. La cerere, veți primi cablul inclusiv cu capătul tăiat/dezizolat, asamblat sau compactat.

Proces de încărcare în condiții siguranță

Prin intermediul unui actuator de blocare, conectorul de încărcare pentru infrastructură este asigurat împotriva scoaterii acestuia în timpul procesului de încărcare. Printr-un sistem electronic integrat în actuator, este controlată blocarea și este accesată starea actuală. În caz de urgență, cum ar fi de ex. cazul unei pene de curent, actuatorul de blocare poate fi deblocat manual și prin deschiderea stației de încărcare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere