Înapoi la Prezentare generală

Programarea individuală a soluției dvs. software

Aveți cerințe speciale ce nu sunt acoperite de software-ul nostru standard EV Charging Suite? Vă sprijinim în realizarea infrastructurii dvs. de încărcare conectate la rețea. Cu ajutorul modulelor software corespunzătoare, realizăm de ex. managementul de încărcare, ghidarea intuitivă a utilizatorului, sau integrarea în sistemele de decontare prin intermediul Open Charge Point Protocol (OCPP).

Avantajele dumneavoastră

  • Concepție individuală a infrastructurii dvs. de încărcare
  • Module software conform IEC 61851
  • Integrarea stației dvs. de încărcare în sistemul dvs. de management prin protocoalele de comunicații OCPP și SQL
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Solicitați soluția dvs.!

Aveți o întrebare concretă? Atunci, un mesaj scurt transmis prin intermediul formularului de solicitare este suficient pentru:

  • Software-ul dvs. pentru operarea stațiilor dvs. de încărcare
  • Module software pentru crearea și extinderea programului dvs. de aplicații

Vă vom contacta imediat și vom discuta mai multe detalii. Veți primi în scurt timp o ofertă detaliată.

Comunicare între vehicul și sistemul backend

Modulele software permit comunicarea între vehicul și sistemul backend  

Modulele software permit comunicarea între vehicul și sistemul backend.

Configurare individuală

Vă sprijinim în configurarea infrastructurii dvs. individuale de încărcare:

Module software pentru infrastructură semipublică de încărcareinfrastructură publică de încărcare
Comutator cheie x 
Card RFIDxx
Aplicație pentru smartphonexx
Sisteme de decontare x
Sisteme de managementxx

Funcțiile noastre de know-how

Vă sprijinim în utilizarea modurilor de încărcare și în comunicațiile aferente:

Moduri de încărcarec.a. și c.c.
ProtocoaleOCPP, SQL, CAN, modbus RTU
InterfețeEthernet, IO-uri digitale, comunicație serială (RS-485, RS-232)

Bibliotecile noastre de know-how

Vă sprijinim în toate cazurile de aplicații cu bibliotecile și funcțiile bloc aferente:

Protocoale/interfețe BiblioteciSarcină
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicație cu controlerele de încărcare
EVCC BasicE-Mobility LibComunicație cu controlerele de încărcare
OCPPOCPP LibComunicație cu sistemele backend
SQLSQL LibraryConectare cu bazele de date centrale
ModbusModbus LibCitirea valorilor energetice din dispozitivele de măsurare
Comunicație serialăCOM serialIntegrarea cititoarelor RFID

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Programarea individuală a soluției dvs. software

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere