Controlere de încărcare pentru mobilitate electrică

Controlere de încărcare

Reîncărcarea – sigură și flexibilă

Cu controlerele noastre de încărcare, puteți opera orice stație de încărcare – privată, semipublică și publică.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

Categorii

Căutare în Controlere de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

De la wallbox-ul la c.a. de acasă, până la stâlpul de încărcare HPC de pe autostradă: cu ajutorul controlerelor noastre de încărcare utilizabile în mod flexibil, puteți opera orice stație de încărcare. Dispozitivele monitorizează și controlează procesul de încărcare a vehiculelor electrice, conform normelor și standardelor internaționale precum IEC, GB/T și SAE în vigoare. Portofoliul larg de produse permite implementarea diferitelor concepte de infrastructură cu cerințele specifice ale acestora.

Avantajele dumneavoastră

  • Produse conforme cu standardele pentru construirea stațiilor dvs. de încărcare
  • Flexibilitate sporită grație posibilităților vaste de configurare
  • Implementarea simplă a infrastructurilor de încărcare inteligente cu management de încărcare
  • Integrare simplă în sistemele de management, prin interfețele standardizate de comunicații
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Controler de încărcare la c.c. pentru stații de încărcare rapidă

Controler de încărcare la c.c. EV Charge Control Professional  

Controler de încărcare pentru aplicații la c.c.

Controlerul nostru de încărcare la c.c. liber programabil EVCC Professional reprezintă soluția de controler de mare putere pentru stația dvs. modernă de încărcare rapidă.

Acesta permite atât încărcarea rapidă la c.c., cât și încărcarea convențională la c.a., preluând astfel toate sarcinile de control și comunicație, precum și vizualizarea la panoul de operare.

 

Controlere de încărcare la c.a. pentru stații de încărcare și wallbox-uri

Controlere de încărcare pentru aplicații de c.a.  

Controlere de încărcare pentru aplicații de c.a.

Cu controlerele noastre la c.a. vă încărcați autovehiculele electrice la curent alternativ conform standardelor internaționale.

Portofoliul se adresează întregului spectru de stații de încărcare la c.a.: de la puncte de încărcare simple, private, precum wallbox-uri din garaje și carport-uri, până la aplicații publice și comerciale cu mai multe puncte de încărcare, management de încărcare și energetic, acces la distanță și facturare.

Monitorizarea curentului rezidual pentru o disponibilitate mai mare

Module pentru monitorizarea curenților diferențiali reziduali pentru unul sau două puncte de încărcare  

Modul cu unul și două canale pentru monitorizarea curenților diferențiali reziduali

Modulele noastre pentru curent diferențial rezidual detectează curenții reziduali la c.c. și c.a. în stațiile dvs. de încărcare. Împreună cu un dispozitiv de protecție la curenți reziduali de tip A, modulul elimină necesitatea utilizării unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali de tip B scump, prin întreruperea procesului de încărcare în cazul unei defecțiuni.

Dacă curentul rezidual dispare, controlerul de încărcare resetează automat modulul. Apoi, punctul de încărcare este din nou disponibil, fără intervenția service-ului costisitor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Structura unei stații simple de încărcare la curent alternativ

De la instalare la stația de încărcare gata de utilizare.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere