Controlere de încărcare

Controlere de încărcare

Reîncărcarea - sigură și flexibilă

Cu controlerele noastre de încărcare, puteți utiliza orice stație de încărcare - privată, semi-publică și publică.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitate electrică

Categorii

Căutare în Controlere de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

Componentele de control și de monitorizare de la Phoenix Contact permit proiectarea de stații, precum și sisteme de încărcare la c.c. și c.a., conforme cu normele și standardele actuale. Prin intermediul portofoliului extins de produse, pot fi puse în aplicare diferite concepte de infrastructură în domenii de aplicare private, comerciale și publice, cu cerințe specifice.

Avantajele dumneavoastră

  • Produse conforme cu standardele pentru configurarea stațiilor dvs. de încărcare
  • Infrastructuri inteligente de încărcare datorită protocoalelor de comunicare standardizate
  • Module de sistem adaptate la cerințele dvs.
  • Flexibilitate sporită datorită posibilităților vaste de configurare
  • Dezvoltate și produse conform IATF 16949 şi ISO 9001

Controlere de încărcare c.a.

Controlere de încărcare pentru aplicații de c.a.  

Controlere de încărcare pentru aplicații de c.a.

Controlerele de încărcare de la Phoenix Contact monitorizează și comandă încărcarea vehiculelor electrice, conform cu normele și standardele internaționale IEC, GB/T și SAE în vigoare. Pentru toate aplicațiile de mobilitate electrică sunt puse la dispoziție soluții de controlere adecvate.

Monitorizarea curenților diferențiali reziduali

Module pentru monitorizarea curenților reziduali pentru unul sau două puncte de încărcare  

Modul cu unul și două canale pentru monitorizarea curenților diferențiali reziduali

Modulele de curent diferențial rezidual detectează curenții diferențiali reziduali la c.c. și c.a., în conformitate cu IEC 62752. În combinație cu sistemele pentru curenți diferențiali reziduali, modulele ridică nivelul de protecție solicitat de normele în vigoare la încărcarea vehiculelor electrice.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Structura unei stații simple de încărcare la curent alternativ

De la instalare la staţia de încărcare gata de utilizare.


Protecția la tensiuni de descărcare în staţiile de încărcare

Am testat ce se întâmplă cu un wallbox în cazul unei tensiuni de descărcare.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere