Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică

Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică

Avangardist în mobilitate electrică

Participați activ la transformarea deplasării moderne.

Înapoi la Cabluri și linii

Categorii

  • Cabluri de încărcare c.c.
    Cabluri de încărcare c.c.

    Conector fișă pentru încărcare vehicul pentru încărcarea rapidă cu curent continu conform tip 1, tip 2 și GB/T Standard.

Căutare în Cablu de încărcare pentru mobilitate electrică

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemele de conectori fișă pentru încărcare de la Phoenix Contact stabilesc standardele în alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric. Indiferent dacă este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau despre încărcarea rapidă la curent continuu – sistemele de încărcare cu fișă c.a. și c.c. de la Phoenix Contact sunt sigure, fiabile și simplu de folosit.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare în condiții de siguranță prin tehnologia de încărcare standardizată pentru tipul 1, tipul 2 şi GB/T
  • Suprafaţă argintată a contactelor de putere şi de semnalizare
  • Producţie conform ISO/TS 16949
  • Design universal al tuturor fișelor pentru încărcare vehicul și fișelor pentru încărcare infrastructură de la Phoenix Contact
  • Încărcare sigură prin monitorizarea temperaturilor și mecanisme inovatoare de blocare

Cabluri de încărcare c.a.

Fișă de încărcare cu c.a. vehicul și fișă de încărcare infrastructură conform tip 1, tip 2 și standardului GB/T  

Fișă de încărcare cu c.a. vehicul și fișă de încărcare infrastructură conform tip 1, tip 2 și standardului GB/T

Fie că este vorba despre cabluri de încărcare c.a. cu fișă de încărcare vehicul şi capăt liber al conductorului pentru aplicarea la o staţie de încărcare sau cabluri de încărcare mobile cu fișă de încărcare vehicul şi infrastructură pentru portbagaj – inclusiv pentru încărcarea convențională cu curent alternativ, Phoenix Contact oferă interfețe pentru toate standardele de țară specifice:

  • Tipul 1 până la 32 A / 250 V c.a. (metric, AWG)
  • Tipul 2 până la 32 A / 480 V c.a. (metric)
  • GB/T până la 32 A / 440 V c.a. (metric)

Cabluri de încărcare c.c.

Fișă de încărcare vehicul c.c. tip 1, tip 2 și conform standardului GB/T  

Fișă de încărcare vehicul c.c. tip 1, tip 2 și conform standardului GB/T

Phoenix Contact oferă toate fișele pentru încărcarea rapidă a vehiculului cu curent continuu de până la 250 A, oriunde în lume. Procesele de încărcare se încheie în cel mai scurt timp.
Tehnologia de încărcare HPC (High Power Charging) cu sistem de răcire integrat şi până la 500 A reprezintă următoarea etapă de extindere. Aceasta permite scăderea mai mare a timpilor de încărcare.
Profitați de gama completă de produse - de tip 1 (SUA), tip 2 (Europa) și conform standardului GB/T (China):

  • CCS tipul 1 până la 125 A / 600 V c.c. (AWG)
  • CCS tipul 2 până la 200 A / 1000 V c.c. (metric)
  • GB/T până la 250 A / 1000 V c.c. (metric)

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem de încărcare combinat tip 2 pentru Europa

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.


Sistem de conectori fişă pentru încărcare cu GB/T Standard pentru China

Încărcare din rețeaua de curent alternativ sau încărcare rapidă la curent continuu.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere