Cabluri de încărcare și prize de încărcare pentru mobilitate electrică

Cabluri de icirc;ncărcare și prize de icirc;ncărcare

Sigur, fiabil și confortabil

Sistemele noastre de încărcare cu conector stabilesc standardele în alimentarea cu energie a vehiculelor acționate electric.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

Categorii

  • Cabluri de încărcare la c.c.
    Cabluri de încărcare la c.c.

    Conectori de încărcare vehicule pentru încărcarea rapidă cu curent continuu conform tip 1, tip 2 și standardul GB/T.

  • Cabluri de încărcare la c.a.
    Cabluri de încărcare la c.a.

    Conectori de încărcare pentru vehicule și conectori de încărcare pentru infrastructură destinate tuturor interfețelor de încărcare la c.a. standardizate la nivel global.

  • Accesorii
    Accesorii pentru cabluri de încărcare și prize de încărcare

    Suporturi și kituri de reparație pentru cabluri de încărcare, precum și capace de protecție pentru prize de încărcare.

Căutare în Cabluri de încărcare și prize de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

Datorită contactelor de putere și de semnal argintate, monitorizării de înaltă precizie a temperaturii și blocării integrate, cablurile și prizele noastre de încărcare, respectiv mufele pentru vehicule, sunt sigure și fiabile în timpul utilizării. Prin designul lor atrăgător și ergonomic acestea se manipulează ușor și confortabil.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă completă de produse conforme cu standardele pentru tipul 1, tipul 2 și GB/T
  • Transfer eficient de putere și stabilitate pe termen lung, datorită suprafețelor de contact argintate
  • Încărcare sigură prin monitorizarea temperaturilor și mecanismele inovatoare de blocare
  • Dezvoltate și fabricate conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Sisteme de încărcare cu conector pentru toate aplicațiile la nivel mondial

Prezentare generală a tuturor sistemelor de încărcare cu conector  

Prezentare generală a tuturor sistemelor de încărcare cu conector

Fie că este vorba despre încărcarea la rețeaua de curent alternativ sau încărcarea rapidă cu curent continuu, Phoenix Contact vă oferă sisteme de încărcare cu conector, adecvate la nivel global.

  • Tip 1 pentru America de Nord și Japonia
  • Tip 2 pentru Europa și alte țări
  • GB/T pentru China

Cabluri de încărcare la c.c. pentru stații de încărcare rapidă

Cabluri de încărcare la c.c. pentru încărcarea rapidă cu curent continuu  

Cabluri de încărcare la c.c. pentru încărcarea rapidă cu curent continuu

Vă oferim cabluri de încărcare standardizate pentru încărcarea rapidă cu curent continuu oriunde în lume. Sunt posibile puteri de încărcare de până la 250 kW.

Variantele răcite pentru High Power Charging (HPC) ating chiar și puteri de încărcare de până la 500 kW. Astfel, procesul de încărcare devine comparabil cu alimentarea unui vehicul cu motor cu combustie internă.

Cabluri de încărcare la c.a. pentru autovehicule electrice, stații de încărcare și wallbox-uri

Cabluri de încărcare la c.a. pentru încărcarea convențională cu curent alternativ  

Cabluri de încărcare la c.a. pentru încărcarea convențională cu curent alternativ

Pentru încărcarea convențională la curent alternativ, oferim un portofoliu complet de cabluri de încărcare la c.a. pentru puteri de încărcare de până la 26 kW.

Pe lângă variantele cu capăt deschis al cablului pentru montarea la o stație de încărcare sau wallbox, puteți beneficia și de cabluri mobile pentru portbagajul autovehiculului electric.

Pentru designul lor ergonomic și limbajul modern al formelor, conectorii de încărcare au fost distinși cu premiile German Design Award și iF Design Award.

Prize de încărcare pentru stații de încărcare și wallbox-uri

Priză de încărcare infrastructură cu actuator, capac de protecție și cadru de montaj  

Priză de încărcare infrastructură tip 2 cu capac de protecție

Prizele noastre de încărcare pentru infrastructură sunt utilizate în stâlpi de încărcare la c.a. și wallbox-uri și permit încărcarea unui vehicul prin intermediul unui cablu de încărcare mobil.

Prizele de încărcare sunt disponibile pentru standardul european tip 2 și pentru standardul chinezesc GB/T. Standardul tip-1 pentru America de Nord și Japonia nu prevede nicio priză de încărcare pentru infrastructură.

Prize de încărcare pentru automobile electrice și autovehicule utilitare

Prize de încărcare autovehicul CCS pentru încărcare combinată la c.a. și c.c.  

Prize de încărcare autovehicul CCS pentru încărcare combinată la c.a. și c.c.

Prizele de încărcare autovehicul universale pentru sistemul american și european Combined Charging System (CCS) permit încărcarea la c.c. și c.a. cu o singură distribuție a pinilor conectorului.

Datorită dimensiunilor unitare a așa-numitelor mufe pentru vehicule, producătorii de automobile pot prevedea la toate modelele de vehicule același spațiu constructiv în caroserie.

Pe lângă mufele CCS găsiți la noi și mufe de c.c. pentru standardul chinezesc GB/T.

Accesorii pentru cabluri de încărcare și prize de încărcare

Capace de protecție pentru prize de încărcare și suporturi pentru cabluri de încărcare  

Capace de protecție pentru prize de încărcare și suporturi pentru cabluri de încărcare

Suporturile noastre pentru cabluri de încărcare la c.a. și c.c. asigură în timpul pauzelor de încărcare fixarea sigură a conectorului de încărcare al vehiculului și îl protejează împotriva influențelor meteorologice.

Pentru protecția prizelor de încărcare pentru infrastructură la c.a., împotriva precipitațiilor și vandalismului, vă oferim capace de protecție cu deschidere și închidere automată.

Cu kiturile noastre de reparație se pot înlocui rapid și cu costuri reduse cadrul pinilor de conector și contactele de putere de la un conector de încărcare HPC deteriorat.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Încărcare rapidă într-o nouă dimensiune

Cu High Power Charging, mobilitatea electrică devine o facilitate cotidiană.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere