Cablare pentru industria feroviară

Conectoare pentru vehicule pe șină

Conectoare pentru vehicule pe șină

Prin selectarea specială a materialului, produsele noastre sunt adecvate pentru solicitările înalte din industria feroviară.

Înapoi la Cablare pentru aplicații speciale

Categorii

Căutare în Cablare pentru industria feroviară

Afişează toate produsele din această categorie

Fie că este vorba de zona gării, pentru sarcini de comandă sau în interiorul vehiculelor feroviare – componentele noastre de cablare pot fi utilizate flexibil în industria feroviară.

Avantajele dvs.

  • Flexibil utilizabile: pentru toate domeniile industriei feroviare produsele adecvate
  • Securitate prin rezistență la flăcări: selecție de materiale speciale pentru plastic în conectori și cabluri
  • Blocat sigur cu dispozitiv special antivibrație
  • Rezistente împotriva influențelor de temperatură: testate pentru domeniul de temperatură extins și împotriva șocurilor de temperatură
  • Transmitere fiabilă a semnalelor: ecranare la 360° în medii încărcate electromagnetic

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere