Cablarea pentru industria alimentară

Un lucru curat

Un lucru curat

Cablare fiabilă în mediu igienic strict.

Înapoi la Cablare pentru aplicații speciale

Categorii

Căutare în Cablarea pentru industria alimentară

Afişează toate produsele din această categorie

Siguranța igienică constituie prima cerință în industria alimentară. Cablarea dvs trebuie să reziste soluțiilor și procedurilor agresive de curățat. De aceea, folosiți cablarea noastră – rezistentă la coroziune și cu design deosebit.

Avantajele dvs.

  • Gamă universală – pentru cerințele industriei farmaceutice și alimentare
  • Curățare simplă, datorită designului igienic special
  • Protecție anticorozivă a tuturor pieselor metalice expuse prin utilizarea oțelului inoxidabil 1.4404
  • Identificarea rapidă a impurităților – datorită culorii deschise

Design igienic – un lucru curat

Cablare în oțel inoxidabil  

Hygienic Design cu moletă din oțel inoxidabil și design Washdown cu moletă din plastic

Industria alimentară are cerințe foarte stricte cu privire la tipul de protecție, rezistența la coroziune și igiena componentelor și materialelor. Phoenix Contact oferă o soluție completă pentru aplicații în acest mediu.

Conectorii sunt deosebit de ușor de curățat datorită designului igienic special. Oțelul inoxidabil garantează o protecție anticorozivă cuprinzătoare și datorită culorii injectate deschise identificați rapid murdăria.

Cerințele cu privire la conectori variază în funcție de domeniul de utilizare – Phoenix Contact oferă pentru fiecare aplicație soluția potrivită.

Rezistența metalelor și plasticului

Rezistență a materialului cablării pentru industria alimentară de la Phoenix Contact: certificate de testare  

Rezistenţă a materialului cablării pentru industria alimentară

Mergeți la sigur. Folosiți numai materiale fiabile.

Metalele și plasticul pe care le prelucrează Phoenix Contact, au fost testate împotriva soluțiilor de curățat și de dezinfectat:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere